WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に240件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
    ・パルス入力タイプのモータドライバ
    ・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
     (750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN□-Tのみ)
    ・対応エンコーダ:
     インクリメンタルタイプ
     アブソリュートタイプ
    ・オートゲインチューニングによるサーボ調整
    ・表示設定機能付
    ・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
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
  • ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
  • ACサーボモータドライバ LECSA/LECS□-T
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル
入出力
入力点数
パラレル
入出力
出力点数
パルス入力タイプ
(インクリメンタルエンコーダ用)
LECSAACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
6点4点
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSB-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
10点6点
CC-Link直接入力タイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSC-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~230V
(50/60Hz)
SSCNETⅢ/Hタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSS-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
ネットワークカードタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSN□-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)

ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
     お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
    ・原点復帰指示信号対応
    ・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
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
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
パルス入力
タイプ
LECPAステップモータ
(サーボDC24V)
DC24V
±10%
5点
(フォトカプラ絶縁)
9点
(フォトカプラ絶縁)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・中間サポート内蔵
    ・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
     中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
    ・最大ストローク:1,790mm
    ・可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS63□-□M790~1790MAX.85MAX.180010,20,30

ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
    ・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)

    ※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
     C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400

モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・ダブルコモン仕様追加 [New]
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ3~4対応)
    ・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
     10,500 (VPX406-A3)
     13,000 (VPX406-A4)
     15,000 (VPX406-A6)
    ・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
     デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
    ・モジュラ接続可能
     AC30/40/50/60-D Series

    ※IMおよびISO13849-1認定書はこちらをご参照ください。
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
  • ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
シリーズカテゴリ接続
AC
サイズ
流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
VPX406-A33, 4AC3025.00.20
VPX406-A43, 4AC4031.00.15
VPX406-A63, 4AC50/6035.80.10

エアシリンダ ATEX指令 ISO規格準拠エアシリンダ 55-C55

ATEX指令 適合品リスト » エアシリンダ
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
クリーンエアモジュール LLB

クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
    ・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
     手軽にクリーンエアが得られます。
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
    ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。
    ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
    ・24種類の組合せが可能。

    注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB4クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa50~500
LLB3クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa5~100

表面電位センサモニタ IZE11

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位
    ・表面電位センサ(IZD10)を接続することで、帯電電位を
     表示しスイッチ出力とアナログ電圧または電流を出力。
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
  • 表面電位センサモニタ IZE11
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
  • 表面電位センサモニタ IZE11
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IZE11検索結果を表示
シリーズ定格測定範囲設定最小単位出力
IZE11-0.4kV~+0.4kV
-20kV~+20kV
0.001kV(±0.4kV時)
0.1kV(±20kV時)
スイッチ出力×2+アナログ出力
(1~5V、4~20mA)

コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)

IO-Link対応機器 » イオナイザ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ ノズルタイプ
    ・コントローラと高電圧電源モジュールの分離が可能
    ・省スペース:高さ37mm×幅30mm(バータイプ)
           厚さ16mm×幅53mm×高さ32mm(ノズルタイプ)
    ・1台のコントローラで最大4台のバー、ノズル接続が可能
    ・電位振幅:25V以下
    ・高速除電:最速0.1S
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、
     省エネ高効率カートリッジ
    ・エアなしでも除電可能
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
  • コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ/ノズルタイプ IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZT42(-L)
    バータイプ
    デュアルAC方式タイプ検索結果を表示
    IZT41(-L)
    バータイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
    IZT40
    バータイプ
    スタンダードタイプ検索結果を表示
    IZT43(-L)
    ノズルタイプ
    AC方式タイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZT42(-L)
バータイプ
デュアルAC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT41(-L)
バータイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内
IZT40
バータイプ
スタンダードタイプコロナ放電式±30V以内
IZT43(-L)
ノズルタイプ
AC方式タイプコロナ放電式±30V以内

Go Top