WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に241件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


機械式圧力スイッチ HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » スイッチ/センサ
シリーズ型式仕様
圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式HF1B-IS10HF1B

電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型) HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » スイッチ/センサ
シリーズ型式仕様
3画面高精度デジタル圧力スイッチZSE20□(F)/ISE20□-X2HF1準拠※
3画面高精度デジタル圧力スイッチZSE20C(F)/ISE20C(H)HF1準拠※
3画面高精度デジタル圧力スイッチISE70/71-X2HF1準拠※
デジタル圧力スイッチISE35-X528HF1準拠※

チューブ HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 管継手&チューブ
シリーズ型式仕様
ナイロンチューブT/TIAHF1B準拠※
ソフトナイロンチューブTS/TISAHF1B準拠※
ポリウレタンチューブTU/TIUBHF1B準拠※
ソフトポリウレタンチューブTUSHF1B準拠※
ハードポリウレタンチューブTUHHF1B準拠※
耐摩耗チューブTUZ/TIUZBHF1B準拠※
ポリウレタンコイルチューブTCUHF1B準拠※
ポリウレタンフラットチューブTFUHF1B準拠※

圧縮空気清浄化フィルタ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 圧縮空気清浄化機器/圧力制御機器
シリーズ型式仕様
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ラインフィルタHF1B-AFF20/30/40/50/60-DHF1B
圧縮空気清浄等級 ISO8573 ミストセパレータHF1B-AM20/30/40/50/60-DHF1B
圧縮空気清浄等級 ISO8573 マイクロミストセパレータHF1B-AMD20/30/40/50/60-DHF1B
活性炭フィルタHF1B-AMK20/30/40/50/60-DHF1B

ガイド付ロッドタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
シリーズ型式仕様
ガイド付ロッドタイプHF1A-LEYGHF1A

ロッドタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
シリーズ型式仕様
ロッドタイプHF1A-LEY HF1A

スライダタイプ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 電動アクチュエータ
    プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
    置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
    ※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
     (Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
     が必要となります。

     詳細はこちら
シリーズ型式仕様
スライダタイプHF1A-LEFSHF1A
高剛性高精度スライダタイプHF1A-LEKFSHF1A

ISOシリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » エアシリンダ
シリーズ型式仕様
ISO規格(15552)準拠 エアシリンダHF1A-C96HF1A
ISO規格(15552)準拠 エアシリンダHF1A-CP96HF1A

ツールチェンジャ オートタイプ RMTA

協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
    ・ロボットハンドツールの自動交換
    ・取付規格:ISO9409-1に準拠
     協働ロボットへのダイレクトマウントに対応
    ・ロボットとエンドツールを連結、解除
    ・フランジ不要による小形化
     協働ロボットへのダイレクトマウントにより
     フランジ不要、設計工数削減
    ・可搬質量最大20kgまで対応 5kg、10kg、20kg
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
  • ツールチェンジャ オートタイプ RMTA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    RMTAオートタイプ検索結果を表示
シリーズタイプ可搬質量(kg)繰り返し精度(位置再現性)
RMTAオートタイプ5,10,20±0.01

ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM

協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
協働ロボット用グリッパ » ツールチェンジャ
    ・2種類の手動ツールチェンジャ
    ・ワンプッシュタイプ
     ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能
     可搬質量:10kg
      繰返し精度±0.01(位置再現性)
    ・クランプタイプ
     クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能
      可搬質量:20kg
      繰返し精度±0.02(位置再現性)
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠
     主要協働ロボット側のフランジに対応
    ・小型・軽量
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
  • ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ/クランプタイプ RMTM
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ワンプッシュタイプRMTM1検索結果を表示
    クランプタイプRMTM2検索結果を表示
タイプシリーズ可搬質量(kg)繰返し精度(位置再現性)
ワンプッシュタイプRMTM110kg±0.01
クランプタイプRMTM220kg±0.02

Go Top