キーワード検索に2件のヒットがありました。
プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
・コンパクト
設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
・ゲイン調整機能
・感度調整機能
・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV234 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.7 |
ITV235 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.9 |
安全通信対応フィールドバス機器 EX600
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)-
・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
EtherNet/IP™、CIP Safety™
IEC 61508/IEC 62061 SIL3
ISO 13849 PL e 対応
・安全/汎用入出力モジュールを接続可能
・設備立上げやメンテナンス作業の効率化
・レイアウトの簡素化&省配線
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)IO-Linkデバイス機器
品番 | 安全入力点数 | 安全出力点数 | バルブ最大ソレノイド数 | 接続可能ソレノイドバルブシリーズ |
---|---|---|---|---|
EX600-FV□1 | 16点 | バルブ用:1点 外部機器用:2点 | 32点 | JSY、SY、VQC |
EX600-FV□2 | 16点 | バルブ用:1点 外部機器用:2点 | 128点 | JSY3000-L/P、IITV23 |