WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,069件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT

潤滑機器 » 潤滑機器
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
  • オートフィードルブ、オートフィードタンク ALF/ALT
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    ALF400~900
    ALTタンク検索結果を表示
    VA,VB配油器
シリーズタイプ管接続口径貯油量(cm3
ALF400~9001/4,3/8,1/2,3/4,1
1 1/4,1 1/2,2
5000,9000
ALTタンクエア:1/4 油:3/85000,9000
VA,VB配油器φ6分配口数:4,6,8,10,16

増圧弁 VBA10A/11A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 増圧弁
増圧弁 » 増圧弁
    ・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧
    ・オールエアで電源不要・簡単設置
    ・空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍)
    ・最大流量:10%向上(増圧比2倍)、30%向上(増圧比4倍)
    ・充てん時間:最大30%短縮(増圧比2倍)、最大60%短縮(増圧比4倍)
    ・寿命向上:5,000万回以上(増圧比2/4倍)
     寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
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
  • 増圧弁 VBA10A/11A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VBA-X3239検索結果を表示
シリーズ接続口径設定圧力(MPa)
VBA-X32391/4VBA10A:0.4~1.4
VBA11A:0.8~2.0

電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・電気信号で圧力を無段階制御。
    ・シリンダの推力制御。
    ・ノズルの風量制御。
    ・タンクの圧力制御。
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
  • 電空ハイレグ® E-P HYREG® VY1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VY1検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VY1M5×8
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,11/4,11/2,2
0.05~供給圧力

6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・寿命:1000万回
     ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
    ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
    ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。
    ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。
     放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
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
  • 6.0MPa対応(高圧) 直動レギュレータ(リリーフタイプ) VCHR
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    VCHRVCHR30/40検索結果を表示
シリーズ型式機種接続口径設定圧力(MPa)
VCHRVCHR30/40直動レギュレータ
(リリーフタイプ)
G3/4,1,1 1/20.5~5.0
(最高使用圧力側圧力6.0)

クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製レギュレータ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・接液部材質
     ボディ:New PFA
     ダイヤフラム:PTFE
    ・推奨量大流量:20L/min(SRF50)
     (入口圧力:0.3MPa、流体:水)
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
シリーズ型式適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
SRF継手一体型φ4~φ19φ1/8~φ3/40.02~0.4
SRFナット付継手サイズ:2~6継手サイズ:2~60.02~0.4
SRFチューブ出し-チューブ外径
φ1/4~φ3/4
0.02~0.4

ミニチュア減圧弁 ARJ210

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • ミニチュア減圧弁 ARJ210
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARJ210検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARJ210直動式リリーフタイプおねじ:1/8
めねじ:M5×0.8
0.2~0.7

エアフィルタ AF-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上
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
  • エアフィルタ AF-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AF20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径ろ過度(μm)
AF20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,15

クリーンガスフィルタ SF

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
クリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・エレメント交換が可能なカートリッジタイプ。
     (SFA100・200・300,SFB100)
    ・半導体プロセス用にコンパクトなディスポーザブルタイプ。
     (SFB300,SFC100)
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
  • クリーンガスフィルタ SF
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    カートリッジタイプ
    ディスク形
    SFA100・200・300検索結果を表示
    カートリッジタイプ
    ストレート形
    SFB100検索結果を表示
    カートリッジタイプ
    ストレート形
    SFB200検索結果を表示
    ディスポーザブルタイプ
    ストレート形
    SFB300検索結果を表示
    ディスポーザブルタイプ
    多段ディスク形
    SFC100検索結果を表示
タイプシリーズ使用圧力ろ過度
カートリッジタイプ
ディスク形
SFA100・200・300Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
カートリッジタイプ
ストレート形
SFB100Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
カートリッジタイプ
ストレート形
SFB200Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
120μm
ディスポーザブルタイプ
ストレート形
SFB300Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)
ディスポーザブルタイプ
多段ディスク形
SFC100Max.0.99MPa
(真空:1.3×10-6kPa)
0.01μm
(捕集効率99.99%)

メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD 

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・圧縮空気清浄等級:ISO8573
    ・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
     処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
     圧力降下:5kPa以下
    ・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
     薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
    ・省スペース・工数削減
     メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
     水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
     設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
    ・エレメント交換時の作業性向上
     ケースの落下を防止するストッパ機能
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
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
  • メインラインフィルタ AFF
    ミストセパレータ AM
    マイクロミストセパレータ AMD 
    自己宣言書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    メインラインフィルタAFF検索結果を表示
    ミストセパレータAM検索結果を表示
    マイクロミストセパレータAMD検索結果を表示
種類シリーズろ過度(μm)定格流量 (m3/min[ANR])管接続口径
メインラインフィルタAFF1.0(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
ミストセパレータAM0.1(捕集効率99%)7~14.51, 1 1/2, 2
マイクロミストセパレータAMD0.01(捕集効率99.9%)7~14.51, 1 1/2, 2

Go Top