WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,069件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


寿命向上シリンダ MGJ-XB24

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
    ・既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と
     仕様、取付寸法は同一
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上MGJ-XB24複動6,10

64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・バルブ連数/出力点数:4~64連※に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
    ・省スペース、SIユニット、省配線/工数に貢献
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
  • 64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-L検索結果を表示
  • 64連対応マニホールドコンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ JSY3000-L
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-L検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY3000-L2.770.27φ500.4(標準)
0.1(節電回路付)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
32A~50A
10~50

ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・コンパクトな集中配管が可能
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
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
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20B

アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
    ・測定値を見ながら設定可能。
    ・シールドガスの圧力管理、数値管理が可能。
    ・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)に対応。
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
ISE20B2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
スイッチ1出力
正圧−0.100~1.000MPaIP65空気

薄形シリンダ CDQ2-XC88/XC89/XC91

アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2-Z-XC88/XC89/XC91複動片ロッド32,40,50,63,80,100
ロングストロークCDQ2-Z-XC88/XC89複動片ロッド32,40,50,63,80,100
耐横荷重形CDQ2□S-Z-XC88/XC89複動片ロッド32,40,50,63,80,100

クリーンエアフィルタ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ
    ※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
    詳細はホームページ標準品カタログをご確認ください。
    ・クリーンエアフィルタ/SFDはこちら
    ・クリーンルーム用エキゾーストフィルタ /SFEはこちら
シリーズ型式仕様
クリーンエアフィルタSFD100 
 
クリーンエアフィルタSFD200 
 
クリーンエアフィルタ25A-AMPクリーンルーム用エキゾーストクリーナ
クリーンエアフィルタSFE
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ 

フローティングジョイント/簡易ジョイント 25A-J/Y□

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器
    ※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
    ・CQ2専用簡易形ジョイント/YA/YB/YUは薄型シリンダ/CQ2をご参照ください。
     薄型シリンダ/CQ2シリーズはこちら
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
シリーズ型 式仕様
フローティング
ジョイント
25A-JA標準タイプ、80、100のみ
フローティング
ジョイント
25A-JB薄形シリンダ専用タイプ
フローティング
ジョイント
25A-JSステンレスタイプ
CQ2専用
簡易形ジョイント
YAA形取付金具
CQ2専用
簡易形ジョイント
YBB形取付金具
CQ2専用
簡易形ジョイント
YUジョイント

Go Top