キーワード検索に2件のヒットがありました。
低GWP冷媒対応サーモチラー ラックマウントタイプ HRRF
温調機器 » フロン規制対応チラー-
・低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573、AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.2/1.8kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・電源 単相AC200~230V(50/60Hz)
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRRF012 | 5~35℃ | 1.0kW/1.2kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) |
HRRF018 | 5~35℃ | 1.6kW/1.8kW (50/60Hz) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液 (15%) |
サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ
-
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・グローバル電源
単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
単相AC200~230V(50/60Hz)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 5~35℃ 15~35℃ | 1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |