キーワード検索に5件のヒットがありました。
デュアルロッドシリンダ HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » エアシリンダ| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ | HF1A-CXSJ | HF1A |
| デュアルロッドシリンダ | HF1A-CXS2 | HF1A |
デュアルロッドシリンダ CXSJ
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能。さらに軸方向配管も選択可能。
(チューブ内径6,10)
| 形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 標準形 | すべり軸受形 | CXSJM | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
| 標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXSJL | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
ガイド付シリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ| シリーズ | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|
| ミニガイドロッドシリンダ | 25A-MGJ | すべり軸受形 |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPM | すべり軸受形 |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPL | ボールブッシュ軸受形 |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPM | すべり軸受形 エアクッションタイプ |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPL | ボールブッシュ軸受形 エアクッションタイプ |
| ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPK | コンパクトタイプ |
| ガイド付シリンダ | 25A-MGGL | ボールブッシュ軸受形 |
| スライドユニット | 25A-CXWM | すべり軸受形 |
| デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSJM | すべり軸受形 |
| デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSJL | ボールブッシュ軸受形 |
| デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSM | すべり軸受形 |
| デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSL | ボールブッシュ軸受形 |
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
・微小粉体環境下では耐久性4倍(標準品と比較)
・標準品と全長寸法・取付互換(一部機種を除く)
・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
・粉体、異物混入を防止
・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
| 形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
|---|---|---|---|
| エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
| エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
| 薄形シリンダ | CQS | 複動 | 20,25 |
| 薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
| エアスライドテーブル | MXQ□A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
| ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
| デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ | CXSJ | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
| デュアルロッドシリンダ | CXS | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
| ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
デュアルロッドシリンダ 11-/12-/21-/22-CXSJ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
| 種類 | シリーズ | 軸受種類 | チューブ内径 (mm) |
|---|---|---|---|
| コンパクト | 11-/22-CXSJM | すべり軸受 | 6,10 |
| コンパクト | 11-/12-/21-/22-CXSJL | ボールブッシュ軸受 | 6,10 |

オーダーメイド組合せ型式表示方法は