WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に3件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エアシリンダ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • エアシリンダ 25A-
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ピンシリンダ25A-CJP2
    エアシリンダ25A-CJ2
    エアシリンダ25A-CJ2K
    エアシリンダ25A-CBJ2
    エアシリンダ25A-CM2
    エアシリンダ25A-CG1
    エアシリンダ25A-CBG1
    エアシリンダ25A-MB
    エアシリンダ25A-CA2
    エアシリンダ25A-CS2検索結果を表示
    ロック付シリンダ25A-MWB
    ロック付シリンダ25A-MWB-UT
    ロック付薄形シリンダ25A-CLQ
シリーズ型式仕様
ピンシリンダ25A-CJP2標準形
エアシリンダ25A-CJ2標準形
エアシリンダ25A-CJ2K標準形
エアシリンダ25A-CBJ2エンドロックシリンダ
エアシリンダ25A-CM2標準形
エアシリンダ25A-CG1標準形
エアシリンダ25A-CBG1エンドロックシリンダ
エアシリンダ25A-MB標準形
エアシリンダ25A-CA2標準形
エアシリンダ25A-CS2標準形
ロック付シリンダ25A-MWBロック付シリンダ
ロック付シリンダ25A-MWB-UTロックユニット
ロック付薄形シリンダ25A-CLQロック付シリンダ

ピンシリンダ CJP

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
     取付スペースが大幅にダウン。
     装置の小形化が可能です。
    ・ロッド先端キャップ付の手配品番を新たに設定
    ・ワンタッチ管継手取付可能(パネル取付形)
    ・チューブ内径16mmを新規設定(従来品の15mmから変更)
     仕様、外形寸法は同一
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ピンシリンダ CJP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJPB-Z単動(パネル取付)検索結果を表示
    標準形CJPS-Z単動(埋込み)検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJPB-Z単動(パネル取付)4,6,10,16
標準形CJPS-Z単動(埋込み)4,6,10,16

ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・ø4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
    ・ø2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

    ※ピンシリンダ(単動・押出し形)CJPシリーズは2025年7月末に
     生産終了予定です。CJP-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CJP2複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CJPB単動(パネル取付)
    標準形CJPS単動(埋込み)
  • ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
  • ピンシリンダ CJP2/CDJP2/CJP

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB7 オーダーメイド 耐寒シリンダ(-40~70℃) PDF
    -XC17 オーダーメイド ロッド焼入れ仕様ピンシリンダ PDF
    -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJP2複動片ロッド4,6,10,16
標準形CJPB単動(パネル取付)4,6,10,15
標準形CJPS単動(埋込み)4,6,10,15

Go Top