キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
フィールドバス機器 EX245
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
-
・入力・出力対応
・プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
・省エネ機能 PROFIenergyに対応
・シェアドデバイス機能
・PROFIsafe対応
・IO-Link対応
・System Redundancy S2対応
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX245 | IP65 | PROFINET PROFIsafe | JSY3000,5000(プラグイン) SY3000,5000(プラグイン) VQC2000,4000 |
3ポートソレノイドバルブ V100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 b | 流量特性 2→3 Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|
V100 | 標準 | 0.037 | 0.11 | 0.008 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) | -100kPa |
V100 | 大流量 | 0.076 | 0.07 | 0.016 | 1 | -100kPa |
V100 | 大流量:Uタイプ | 0.16 | 0.18 | 0.038 | 0.35(節電回路付) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ VZ100
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・真空使用可能 (VZ100)
・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VZ100 | 0.19 | 0.071 | 0.042 | 1.8 | -100kPa |
絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ真空用機器 » 真空破壊弁ユニット

-
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
※単独EXH.スペーサ使用時
シリーズ |
---|
SY3A□R |
SY5A□R |
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(当社比)
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能
・外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
型式 | シリーズ | 作動形式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | HYB | 複動 | 20,25,32,40,50, 63,80,100 |
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器-
・絞り弁とサイレンサを一体化
・組付け工数、部品点数削減
・プッシュロック式
・樹脂ボディ
質量最大80%軽量化
・バルブ側での速度調整が可能
・小型目盛付を選択可能
流量の数値(目盛)管理
設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
シリーズ | 接続口径 | C値:音速コンダクタンスdm3/(s·bar) |
---|---|---|
ASN2(S)-M5A | M5×0.8 | 0.36 |
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551/918
エアシリンダ » オートスイッチ-
・D-M9□-551:UL/CSA認証
D-M9□-918:UL/CSA認証+二次電池対応
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
シリーズ | オートスイッチの種類 | 仕様 |
---|---|---|
D-M9□-551 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証 |
D-M9□-918 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証+二次電池対応 |
マグネットグリッパ/3ポジションタイプ MHM-X7776
真空用機器 » 特殊パッドロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
-
・高速搬送対応が可能
ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
サイクルタイムの向上
・グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
・ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
シリーズ | チューブ内径(mm) | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|---|
MHM-X7776 | 32 | 250(2) 500(6) |
寿命向上シリンダ CXS2-XB24
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
寿命向上 | すべり軸受 | CXS2-XB24 | 複動 | 6,10,16,20,25,32 |
ガイド付シリンダ(ロック付シリンダ内蔵) MGG-XC104
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・中間停止や非常停止、落下防止に適したロック付シリンダを内蔵した
タイプ。
・シリンダはロック付シリンダMWBシリーズを内臓
型式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(㎜) |
---|---|---|---|---|
ロック付(MWB)シリンダ内蔵 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGG-XC104 | 複動 | 50, 63, 80, 100 |