WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に4件のヒットがありました。


金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
    ・六角レンチ取付による施工性向上
    ・配管の自由度向上(360°回転可能)
    ・取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
    ※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
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
  • 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    外部オール金属
    エルボタイプ
    ASBL検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
外部オール金属
エルボタイプ
ASBLM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・マイナスドライバで流量調整が可能
     不用意な手動操作を防止
    ・ニードルロック機構追加
     振動/衝撃による設定位置の変化を防止
     機械の安全性の向上に貢献
    ・小型化:高さ寸法28%削減(Gねじ、パッキンシールの場合)
    ・用途に応じて選べる2タイプ
     溶接環境向け、一般環境向け
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
  • マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    金属ボディエルボタイプASB-D検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
金属ボディエルボタイプASB-DM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ  ASB-□H

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
     溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
     シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
    ・目盛の印字により流量の数値管理が可能!
    ・工具操作で流量調整が可能
     不用意な手動操作を防止
    ・ニードルロック機構追加
     振動/衝撃による設定位置の変化を防止
     機械の安全性の向上に貢献
    ・用途に応じて選べる2タイプ
     溶接環境向け、一般環境向け
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
  • 六角レンチ調整用目盛付金属スピードコントローラ  ASB-□H
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    金属ボディエルボタイプASB-□H検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
金属ボディエルボタイプASB-□HM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
    ・施工性向上
     チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
    ・軽 量:約28%削減(54g→39g)
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
  • ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    外部オール金属エルボタイプASB検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
外部オール金属エルボタイプASBM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top