キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
-
・高頻度追従
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 |
|---|---|---|
| VQ20 | N.C. | φ6, φ8 |
| VQ30 | N.C. | φ10, φ12 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・蒸気用
・長寿命 300万回(当社試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・IP65
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXS | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
サーモチラー/スタンダードタイプ HRS200
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
温調ライン » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
半導体業界向機器(温調ライン) » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
-
・3相 AC380~415V(50Hz)、3相 AC460~480V(60Hz)
・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
・屋外設置:IPX4
・小型・省スペース
| シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRS200 | 5〜35℃ | 20.5kW | ±1.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 脱イオン水(純水) エチレングリコール水溶液(15%) |
イオナイザ付除塵ボックス ZVB
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ付除塵ボックス-
・除電・除塵・集塵の作業を1台のボックスに集約!
・様々な大きさのワークに対応
電子部品、レンズ、スマートフォン、ランプカバー、化粧品ケース、
家電製品の部品
・イオンブローとエアブローを別構造にし、除電・除塵効率をUP!
| シリーズ | サイズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 |
|---|---|---|---|
| ZVB20 | A4 | コロナ放電式 | ±10V以内(除電距離:ノズルから100mm) |
| ZVB40 | A3 | コロナ放電式 | ±10V以内(除電距離:ノズルから100mm) |
フローセンサ PFMV5/PFGV301
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
-
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
| シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
|---|---|
| PFMV | 0.0~0.1 0~0.5 0~1 0~3 -0.5~0.5 -1~1 -3~3 |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
| シリーズ | 設定圧力範囲 |
|---|---|
| PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
3画面デジタル着座スイッチ/IO-Link対応 ISA3-L
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・着座状態の監視・予兆・異常
・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
・NPN/PNP切替機能
・3画面表示(設定時)
・ウィンドコンパレータ対応
・ゼロカット範囲 変更機能
▶IO-Linkマスタ
| シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 | 配管仕様 検出側 |
|---|---|---|---|
| ISA3-F□L | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-G□L | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
| ISA3-H□L | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
クイックエキゾーストバルブ AQ
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
| タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
|---|---|---|---|
| リップ式 | AQ1500AQ1510 | M5・1/8 | - |
| ダイヤフラム式 | AQ2000~AQ5000 | 1/8~3/4 | - |
| ワンタッチ管継手内蔵 | AQ240FAQ340F | - | φ4~φ6,φ1/4'' |