キーワード検索に1,257件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ-
・さまざまなISO水分等級に対応
・モジュラ接続可能
・ノンフロン
・電源不要
・無振動・無排熱
・省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%
| シリーズ | 基準入口条件 | 出口空気流量 L/min(ANR) | 圧力露点(℃) | 水分等級 | 適用ACサイズ | 管接続口径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDG20-D | 25℃ 0.7MPa | 100 | 3 | 4 | AC20 | Rc,NPT,G 1/8,1/4 |
| IDG30-D | 25℃ 0.7MPa | 250 | 3 | 4 | AC30 | Rc,NPT,G 1/4,3/8 |
| IDG40-D | 25℃ 0.7MPa | 500 | 3 | 4 | AC40 | Rc,NPT,G 3/8,1/2 |
ステンレスシリーズ目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FSG
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
| タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
|---|---|---|---|---|
| インラインタイプ ステンレスタイプ | 10-AS1002FSG~AS4002FSG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
マイクロミストセパレータ 10-/21-AFD
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
| シリーズ | 管接続口径 | ろ過度 (μm) |
|---|---|---|
| 10-AFD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
| 21-AFD20~40 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.01 |
エアスライドテーブル 13-/22-MXQ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
| 型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
|---|---|---|---|
| 標準形 | 13-/22-MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
| 対称形 | 13-/22-MXQ□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
3ポートソレノイドバルブ 10-S070
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
| シリーズ | 流量特性 C[dm3/(s·bar)] | 流量特性 b | 流量特性 Cv | 消費電力(W) | 最高作動圧力: MPa |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.5 | 0.5 |
| 10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.5 | 0.3 |
| 10-S070 | 0.042 | 0.27 | 0.011 | 0.35 | 0.3 |
| 10-S070 | 0.060 | 0.28 | 0.016 | 0.35 | 0.1 |
| 10-S070 | 0.021 | 0.27 | 0.006 | 0.1 (節電回路付) | 0.3 |
| 10-S070 | 0.042 | 0.28 | 0.011 | 0.1 (節電回路付) | 0.1 |
ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXR
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
安全上のご注意 流体制御用2ポート電磁弁/共通注意事項 [流体別]機種選定ガイド [業界別用途]機種選定ガイド 電磁弁流量特性 汎用ソレノイドバルブ一覧表 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) 極性・配線資料
| シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
|---|---|---|---|
| VXR21/22/23 | N.C./N.O. | 1/2~2 | 20~50 |
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。
・圧力表示単位切換可能。
・チャタリング防止機能付。
・省電力モード。
| シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
|---|---|---|
| ISE35 | 正圧 | -0.1 ~1MPa |