WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,258件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
    ・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
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
  • パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パイロットチェック弁付
    スピードコントローラ
    ASP検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
パイロットチェック弁付
スピードコントローラ
ASP1/8~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''

外部オール金属製ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-X737

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
    ・外部オール金属により耐環境性向上
     ※シール剤除く
    ・スパッタカバーを用意
     KQB2 / KQG2シリーズにも使用可能。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
外部オール金属製AS-X737R1/8~3/8φ6~φ10

ステンレスシリーズインラインタイプ AS-FG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・ステンレスタイプ
    ・さまざまな作業工数の削減に貢献
     簡単プッシュロック式
     ハンドル外径:約2倍に拡大
    ・流量の再現性が向上
    ・軽量化:質量約27%Down
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレス仕様
AS2002FG~AS4002FG-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-FM/FC

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
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
 ※パネルマウントアダプタはインラインタイプのみ対応
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FM
AS-FC
M5,10-32UNF
1/8,1/4
φ2~φ6
φ3.2~φ10
φ1/8''~φ1/4''
φ1/8''~φ3/8''
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□2-FM
AS□2-FC
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''
目盛付スピードコントローラ
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FSM
AS-FSC
M5,10-32UNF
1/8,1/4
φ2~φ6
φ3.2~φ10
φ1/8''~φ1/4''
φ1/8''~φ3/8''
目盛付スピードコントローラ
インラインタイプ
AS□2-FSM
AS□2-FSC
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''

チューブカッタ TK

管継手&チューブ » 付属関連機器
シリーズ適用チューブ外径適用チューブ材質
TK-113mm以下ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
その他、軟質プラスチックチューブ
TK-218mm以下ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
その他、軟質プラスチックチューブ
TK-312mm以下ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
その他、軟質プラスチックチューブ
TK-616mm以下ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
その他、軟質プラスチックチューブ

FR2層ポリウレタンチューブ TRBU

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
    ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
    ・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    ・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。
シリーズチューブ外径使用流体
TRBUφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気・水

ポリウレタンチューブ TU

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TU・TIUBφ2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑
透明、橙 他、全29色
空気、水

帯電防止ワンタッチ管継手 KA

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・表面抵抗:104Ω~107Ω
    ・帯電防止対策用。
    ・ボディ:シール部に導電性樹脂を使用。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
    ・Uniねじ。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KAφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0,標準Uniねじ
1/8,1/4,3/8,1/2

マルチコネクタ DM

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DM6本、12本φ4,φ6

Go Top