WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


精密クリーンレギュレータ SRP

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
    ・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
    ・設定感度:0.3%F.S.
    ・繰返し性:1%F.S.
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 精密クリーンレギュレータ SRP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SRP検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
SRPM5,1/8低圧タイプ:0.005~0.2
高圧タイプ:0.01~0.4

プレートシリンダ MU/MDU

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
    ・4方向から小型オートスイッチ取付可。
    ・オートスイッチのはみ出しがない。
    ・ストローク300mmまで可。
    ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • プレートシリンダ MU/MDU
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・7・11・17・18 簡易特注 MU(φ25~φ63):ロッド先端形状変更 PDF
  • プレートシリンダ MU/MDU

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MU-Z複動片ロッド25,32,40,50,63
標準形MU-Z単動(押・引)25,32,40,50,63
標準形MUW-Z複動両ロッド25,32,40,50,63

5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・小形&大容量
     VQC4000ø160までのシリンダ駆動が可能
     VQC5000ø180までのシリンダ駆動が可能
    ・豊富な対応プロトコル
    ・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
    ・保護構造IP67対応
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC4000検索結果を表示
    VQC5000
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC4000検索結果を表示
    VQC5000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC4000検索結果を表示
    VQC5000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQC40007.30.382.0φ1601.0
0.4(低ワットタイプ)
VQC5000170.314.7φ1801.0
0.4(低ワットタイプ)

水用レギュレータ WR110

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
圧力制御機器 » レギュレータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
WR110-□-X224Rc1/8, 1/40.08~0.39
WR110-□-X215Rc1/8, 1/4、NPT1/8, 1/40.05~0.69

パレットロックシリンダ W-R1/W-R3

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・最大±50mmの位置ずれをセンタリング可能
    ・トグル機構により最大クランプ力 4430N
    ・アーム開度約70°
    ・クランプ部とシリンダ部をユニット化
     設計・組立工数の削減
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ搬送物質量クランプ力(N)チューブ内径(mm)
W-R11000kg以下4430100
W-R33000kg以下4070100

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
    ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
              VV5QZ32,VV5QZ35

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
VQZ10001.30.240.32φ630.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)
VQZ20002.30.290.53φ800.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)
VQZ30004.60.261.2φ1000.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)

水用ストレーナ WF300

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
圧力制御機器 » レギュレータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ管接続口径網目
WF300Rc1/4, 3/8, 1/2100/70/50/25メッシュ

その他クランプシリンダ 

エアシリンダ » クランプシリンダ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

名称シリーズ
プレートクランプシリンダM(D)UKA
ピンクランプシリンダ
(薄形ボディタイプ)
CKU

5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

Jキットマニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・省電力 消費電力:0.4W(標準)
    ・バルブの増減連が容易
    ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
    ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
    ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
    ・4位置デュアル3ポート弁
    ・背圧防止弁内蔵(オプション)
    ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SQ10000.80.200.19φ320.4W(標準)
0.95W(高圧タイプ)
SQ20003.10.180.71φ630.4W(標準)
0.95W(高圧タイプ)

圧力調整弁(リリーフ弁) AP100

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 圧力調整弁(リリーフ弁) AP100
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AP100検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AP1001/8,1/40.05~0.69MPa

Go Top