WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,296件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


モジュラタイプリリーフバルブ AP20-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・設定値以上の圧力を大気へ放出し、設定圧力を維持
     設定圧力:0.05~0.8MPa
    ・モジュラ接続可能
     配管工数削減・分岐配管不要
    ・操作しやすいハンドル形状
    ・選べる圧力計
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AP20-D1/8,1/40.05~0.8,0.02~0.2

多軸システム用取付キット LEA

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 多軸システム用取付キット
    ・XYZユニットの実現
    ・機器選定プログラムによる容易なシステム構築が可能
    ・対応アクチュエータ:
     X-Y軸:LEFSシリーズ、LEFBシリーズ、LEKFSシリーズ
     Z軸:LEYGシリーズ
    ・対応コントローラ/ドライバ 〈単軸用〉
     JXC51/61シリーズ、JXC91/E1/P1/D1/L1/M1シリーズ、LECS□‐T/LECY□シリーズ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 多軸システム用取付キット LEA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEA検索結果を表示
シリーズ対応アクチュエータ〈X-Y軸〉対応アクチュエータ〈Z軸〉対応コントローラ/ドライバ 〈単軸用〉
LEALEFSシリーズ(ボールねじ駆動)、LEFBシリーズ(ベルト駆動)、LEKFSシリーズ(スライダタイプ)LEYGシリーズ(ガイド付ロッドタイプ)JXC51/61シリーズ、JXC91/E1/P1/D1/L1/M1シリーズ、LECS□‐T/LECY□シリーズ

ステンレスシリンダ/無調整エアクッションタイプ HF2A-CG5

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・食品製造業界向機器
    ・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
    ・水滴飛散環境下で耐久性4倍
    ・無調整エアクッション
    ・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ形式チューブ内径(mm)
HF2A-CG5エアクッション20、25、32、40

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロータリテーブル LE2R□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加 [New]
    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

仕様シリーズテーブル精度サイズ最大回転トルク(N・m)速揺動角度( °)
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)LE2RB基本形30、501.7、2.5、8.7、13.9180、90、320
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)LE2RH高精度形30、501.7、2.5、8.7、13.9180、90、320

無線オートスイッチ IN574

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
エアシリンダ » 無線オートスイッチ
    ・無線給電&無線通信でオール無線化!
    ・ケーブルレス
     断線によるトラブルのリスク“0”
     ケーブルのスペース&配線工数“0”
     ケーブルの劣化によるスイッチ故障“0”
    ・バッテリレス(無線給電/WPT採用)
     バッテリ交換のメンテナンス“0”
    ・日本においては、送電器(WPT局)の使用には無線局免許が必要となりま
     す。
     開局の申請費用ならびに電波利用料が必要となります。
    ・電波法対応国(日本、アメリカ、カナダ)で使用可能です。
     非対応国においては、本製品を使用することはできません。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 無線オートスイッチ IN574
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IN574検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル電波方式
IN574IP67SMC独自プロトコル周波数ホッピング(FHSS方式)

イオナイザ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
シリーズ型式仕様
イオナイザIZS40/41/42-X516イオナイザ/バータイプ
イオナイザIZT40/41/42(-L)-X516コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ
イオナイザIZT43(-L)-X516コントローラ分離型イオナイザ/ノズルタイプ
イオナイザIZN10E-X516イオナイザ/ノズルタイプ
イオナイザIZF21/31-X516イオナイザ/ファンタイプ
イオナイザIZF10/IZF10R-X516イオナイザ/ファンタイプ
イオナイザIZG10-X516イオナイザ/ガンタイプ

小型位置センサ D-MPG

エアシリンダ » アクチュエータ位置センサ
IO-Link対応機器 » 位置センサ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 位置センサ
スイッチ/センサ/コントローラ » 位置センサ
    ・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
    ・繰返し精度0.1 mm
    ・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
    ・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
    ・アナログ出力対応
    ・スイッチ出力対応
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 小型位置センサ D-MPG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    D-MPG検索結果を表示
シリーズ測定範囲分解能繰返し精度
D-MPG25 mm ±10.01 mm0.1 mm

マグネットバッファ ZP3B□M

真空用機器 » マグネットバッファ
    ・ナット材質の追加 [New]
    ・ストローク中のバッファ反力が一定
    ・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
    ・低発塵
     スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
    ・回り止め
     4極マグネットで回転を抑制
    ・銅・亜鉛不使用
    ・二次電池製造工程に対応
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • マグネットバッファ ZP3B□M
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZP3B1M検索結果を表示
    ZP3B2M検索結果を表示
    ZP3B3M検索結果を表示
シリーズバッファサイズストローク
ZP3B1MM8 x 0.753 mm、6 mm
ZP3B2MM10 x 1.03mm、6mm
ZP3B3MM12 x 1.03 mm、6 mm、16 mm

2・3ポートソレノイドバルブ HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 流体制御用機器
シリーズ型式仕様
2ポートソレノイドバルブHF1B-JSXHF1B
モジュラ取付形 2ポートソレノイドバルブHF1B-JSXMHF1B
パイロット形 2ポートソレノイドバルブHF1B-JSXDHF1B
パルスバルブ(集塵機用バルブ)HF1B-JSXFAE/FHF1B
高速2ポートバルブSX10HF1B準拠※

Go Top