WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に2件のヒットがありました。


真空用ウォータセパレータ AMJ-D

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空ライン中の水滴を除去
     真空用機器の故障を未然に防止
    ・質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg←AMJ4000:0.6kg)
    ・水滴除去率:99%以上
    ・2層構造で優れた耐環境性
     透明ケースガードでケース全周をカバー
     優れた視認性 : 360°
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
  • 真空用ウォータセパレータ AMJ-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMJ-D検索結果を表示
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
使用圧力範囲水滴除去率
AMJ-D1/4,3/8,1/2,3/4,1200,350,500−100〜0kPa99%

真空用ドレンセパレータ AMJ

真空用機器 » 真空システム用関連機器
    ・真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去。
    ・真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です。
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
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
最高使用圧力
(MPa)
水滴除去率
AMJ1/4,3/8,1/2,3/4,1200,300,5001.090%

Go Top