キーワード検索に42件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A/X2568□
エアシリンダ »
クランプシリンダ
・重さ最大38%削減
アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
ロボットマテハンにも対応
・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・高クランプ力:4000N
・金属製スイッチカセットカバー(オプション)
不用意な衝撃からスイッチカセットを保護
・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
CKZ3N-X2742A ベースタイプ | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3N-X2568□ マニュアルハンドル付 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |
パワークランプシリンダ CKZ2N
エアシリンダ »
クランプシリンダ
・新NAAMS (北米自動車メートル法規格) 準拠。
・138種類のアームバリエーション。
・耐スパッタ、耐水性構造。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | アーム開度 | スイッチ | チューブ内径(mm) |
CKZ2N | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63,80 |