WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
     型式検定合格番号:DEK22.0071X
    ・3種類のコネクタ選択が可能。
     L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付。
    ・購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能。
     ※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください。
    ・マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
51-SY50002.80.290.660.52
51-SY70004.10.291.00.52
51-SY90009.60.432.60.52

Go Top