WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に93件のヒットがありました。


パワーバルブ VEX

方向制御機器 » パワーバルブ
    ・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
    ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
    ・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
    ・VEX5:1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能。
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
  • パワーバルブ VEX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX1検索結果を表示
    VEX3
    VEX5検索結果を表示
  • パワーバルブ VEX
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VEX1検索結果を表示
    VEX3
    VEX5
名称シリーズ機能
レギュレータバルブVEX1減圧弁+切換弁
3ポジションバルブVEX3切換弁
エコノミーバルブVEX5減圧供給+ON/OFF排気+速度制御

ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・透明ケースガードを採用
     2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
     視認性向上:360°
    ・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
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
  • ミストセパレータレギュレータ AWM-D
    マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AWM20~40-D検索結果を表示
    AWD20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AWM20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.3
AWD20~40-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.01

クリーンレギュレータ用圧力計 G46-□-□-SRA,B

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力計
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
  • クリーンレギュレータ用圧力計 G46-□-□-SRA,B
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    G46-□-□-SRA,B検索結果を表示
シリーズ大きさ(外径)接続ねじ
G46-□-□-SRA,Bφ42.5R1/8,1/4

電空レギュレータ用コントローラ IC

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・表示機能のないITV0000シリーズとの組合せが主な用途。
    ・デジタル信号をアナログ信号に変換。
    ・10bitパラレル入力(最大)
     ・210=1024点の圧力設定が可能
    ・4点プリセット出力。
     ・20ステッププログラミング
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
ミニチュア減圧弁 ARJ310

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・小形、軽量(本体65g)
    ・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
    ・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
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
  • ミニチュア減圧弁 ARJ310
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARJ310検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARJ310直動式リリーフタイプIN:1/8(おねじ)、M5×0.8(めねじ)
OUT:1/8(めねじ)
0.2~0.7

フィルタレギュレータ AW30・40-X2622

計装用補助機器 » 減圧弁
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・SUS316仕様&特殊温度環境(-40℃)仕様
    ・外部使用部品材質:SUS316
    ・周囲および使用流体温度:-40~80℃
    ・NACE国際規格準拠
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
  • フィルタレギュレータ AW30・40-X2622
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW30・40-X2622検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW30・40-X26221/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・最高供給圧力:5.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空気,N2,O2,Ar
    ・接流体部:フッ素系グリース使用。
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
  • 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITVX検索結果を表示
  • 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITVX検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVX3/80.01~3.0

小型マニホールドレギュレータ ARM5S

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM5S
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM5S検索結果を表示
シリーズ特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM5S直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

逆流機能付レギュレータ 10-/21-AR□K-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)
10-AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
21-AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85

Go Top