WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に93件のヒットがありました。


圧力計 HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » ブロー用ノズル/圧力計
シリーズ型式仕様
一般用圧力計G36/G46HF1B準拠※
一般用圧力計G36-X4/GA36-X4HF1B準拠※
禁油・外部銅系不可用圧力計G46EHF1準拠※
クリーンレギュレータ用圧力計G46-SRA,BHF1準拠※

電空レギュレータ HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 圧縮空気清浄化機器/圧力制御機器
シリーズ型式仕様
電空レギュレータITV1000HF1準拠※
電空レギュレータHF1-ITV2000/3000HF1

レギュレータ HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 圧縮空気清浄化機器/圧力制御機器
シリーズ型式仕様
レギュレータHF1B-AR20/30/40/50/60(K)-DHF1B
フィルタレギュレータHF1B-AW20/30/40/60(K)-DHF1B
精密レギュレータHF1-IR1000/2000/3000-AHF1

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ適用コンビネーション
ITV1100AF20-D
ITV2100AF30-D
ITV3100AF40-D

電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
     バルブ連数/出力点数:4~64連に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
     電空レギュレータ連数:1~4連
     I/Oユニット連数:最大8連
    ・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
     省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
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
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用機器
JSY3000-PIP65PROFINET
EtherNet/IP™
EtherCAT
SIユニット:EX600
バルブ:JSY3000
電空レギュレータ:ITV2340

エアマネジメントシステム 25A-AMS20/30/40/60

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » エアマネジメントシステム
    ・エア消費量:最大62%削減
     設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
     不要なエア消費を削減。
    ・OPC UAに対応
     ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
    ・無線システムに対応
     通信ケーブル不要
     独自の暗号化による高いセキュリティ
     通信距離:最大100m
    ・IO-Linkに対応
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
  • エアマネジメントシステム 25A-AMS20/30/40/60
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    25A-AMS20A/30A/40A/60A
    20,30
    40,60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    25A-AMS20B/30B/40B/60B
    20,30
    40,60
    検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径処理空気量 L/min通信 プロトコル出力データ
電空レギュレータタイプ
25A-AMS20A/30A/40A/60A
20,30
40,60
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
5〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報 診断
レギュレータタイプ
25A-AMS20B/30B/40B/60B
20,30
40,60
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
5〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報 診断

低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10

圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・1MPa以下での精度向上
     繰返し性±0.5%F.S.以下
     圧力安定性0.5%F.S.以下
    ・最高供給圧力:5.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空気、N2、O2、Ar
    ・接流体部:フッ素系グリース使用
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVX2030-X103/80.01~3.0

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
    ・流量:最大約5倍(従来品と比較)
    ・感度:±0.2%F.S.以下
    ・リニアリティ:±1%F.S.以下
    ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ管接続口径設定圧力
ITV11001/8,1/40.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV21001/4,3/80.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa
ITV31001/4,3/8,1/20.005~0.1MPa
0.005~0.5MPa
0.005~0.9MPa

プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
     省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
    ・コンパクト
     設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
    ・ゲイン調整機能
    ・感度調整機能
    ・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
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
  • プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV234
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
    ITV235
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV234
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.7
ITV235
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.9

Go Top