WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に24件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ロック付クランプシリンダ CLK2

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能としたクランプシリンダ。
     (片方向ロック)
    ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし作業性向上。
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
  • ロック付クランプシリンダ CLK2

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC87 オーダーメイド 片方向ロック付シリンダヘビーデューティ仕様 PDF
種類シリーズ作動方式クレビス幅(mm)チューブ内径(mm)
標準磁石内蔵形CLK2G複動12,16.5,19.532,40,50,63
強力磁石内蔵形CLK2P複動16.5,19.540,50,63

OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
    ・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
    ・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
    ・圧力降下低減による省エネ
     圧力降下:最大73%改善
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
  • OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VHS20(W)-D検索結果を表示
    VHS30(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-06-D検索結果を表示
    VHS50(W)-D検索結果を表示
シリーズ接続口径適用コンビネーション
VHS20(W)-D1/8,1/4AC20-D
VHS30(W)-D1/4,3/8AC30-D
VHS40(W)-D1/4,3/8,1/2AC40-D
VHS40(W)-06-D3/4AC40-06-D
VHS50(W)-D3/4,1AC50-D, AC60-D

残圧抜き3ポート弁 VHS400/500

方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
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
名称シリーズ接続口径
残圧抜き3ポート弁VHS4001/4,3/8,1/2
残圧抜き3ポート弁VHS5003/4

残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
    ・残圧排気機能付
     安全回路の構築が可能
    ・残圧排気機能なし
     一時的な中間停止が可能※
     ※精密な中間停止を保証するものではありません。
    ・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
    ・配管の自由度向上(360°回転式)
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
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気機能付
    パイロットチェック弁
    横形タイプ
    AKP-□B□E検索結果を表示
    残圧排気機能付
    パイロットチェック弁
    縦形タイプ
    AKP-□A□E検索結果を表示
    残圧排気機能なし
    パイロットチェック弁
    横形タイプ
    AKP-□B□検索結果を表示
    残圧排気機能なし
    パイロットチェック弁
    縦形タイプ
    AKP-□A□検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
残圧排気機能付
パイロットチェック弁
横形タイプ
AKP-□B□EM5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(R, NPT, G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″
残圧排気機能付
パイロットチェック弁
縦形タイプ
AKP-□A□EM5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12-
残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
横形タイプ
AKP-□B□M5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(R, NPT, G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12φ5/32″, φ1/4″, φ5/16″
残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
縦形タイプ
AKP-□A□M5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12-

エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
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
  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PS1000正圧検索結果を表示
    PS1100真空・残圧用検索結果を表示
    PS1200真空用検索結果を表示
  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    PS1000正圧検索結果を表示
    PS1100真空・残圧用検索結果を表示
    PS1200真空用検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
PS1000正圧-0.1~0.45MPa
PS1100真空・残圧用-0.1~0.4MPa
PS1200真空用-100~0kPa

ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400

モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・ダブルコモン仕様追加 [New]
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ3~4対応)
    ・排気流量特性 L/min(ANR)※0.6MPa時
     10,500 (VPX406-A3)
     13,000 (VPX406-A4)
     15,000 (VPX406-A6)
    ・省スペース&軽量化 3つの機能を集約
     デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知
    ・モジュラ接続可能
     AC30/40/50/60-D Series

    ※IMおよびISO13849-1認定書はこちらをご参照ください。
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
  • ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/安全排気バルブモジュラ接続形 VPX400
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VPX406-A3検索結果を表示
    VPX406-A4検索結果を表示
    VPX406-A6検索結果を表示
シリーズカテゴリ接続
AC
サイズ
流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
VPX406-A33, 4AC3025.00.20
VPX406-A43, 4AC4031.00.15
VPX406-A63, 4AC50/6035.80.10

3ポート残圧排気弁 VP546E/746E

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
     VP546E:7.5
     VP746E:12.6
    ・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
    ・消費電力:0.35W(ランプなし)
    ・パイロット流路にチェック弁内蔵
     (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
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
  • 3ポート残圧排気弁 VP546E/746E
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP546E検索結果を表示
    VP746E検索結果を表示
シリーズ適用コンビネーション
VP546EAC30-D
VP746EAC40-D

ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
    ・主弁位置検出機能付
    ・冗長システムの構築が容易
    ・信頼性の高い構造
    ・セーフティリミットスイッチの選択が可能
    ・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
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
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
  • ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP542-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP544-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP742-X536
    直接配管形
    検索結果を表示
    残圧排気弁
    VP744-X536
    ベース配管形
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X538
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X538
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP544-X555
    検索結果を表示
    ソフトスタートアップ機能付
    デュアル残圧排気弁
    VP744-X555
    検索結果を表示
    デュアル残圧排気弁
    VG342-X87
    検索結果を表示
シリーズカテゴリ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
残圧排気弁
VP542-X536
直接配管形
28.90.202.1
残圧排気弁
VP544-X536
ベース配管形
28.80.132.0
残圧排気弁
VP742-X536
直接配管形
215.30.223.7
残圧排気弁
VP744-X536
ベース配管形
215.00.173.4
デュアル残圧排気弁
VP544-X538
3,46.70.101.3
デュアル残圧排気弁
VP744-X538
3,49.70.082.1
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP544-X555
3,46.70.101.3
ソフトスタートアップ機能付
デュアル残圧排気弁
VP744-X555
3,49.70.082.1
デュアル残圧排気弁
VG342-X87
3,428.60.035.6

主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP546/746

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・主弁位置検出機能付
     主弁の位置検出機能により、入力信号とバルブ動作の不一致を検出可能
    ・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
     VP546:8.3
     VP746:12.3
    ・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
シリーズ適用コンビネーション
VP546AC30-D
VP746AC40-D

ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・全ストローク、どの位置でも停止が可能
     圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
     ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
    ・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
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
  • ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MLGPM-Z複動片ロッド検索結果を表示
    標準形MLGPL-Z複動片ロッド検索結果を表示
  • ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形すべり軸受形MLGPM-Z複動片ロッド20,25,32,40
50,63,80,100
スプリングロック
標準形ボールブッシュ軸受形MLGPL-Z複動片ロッド20,25,32,40
50,63,80,100
スプリングロック

Go Top