キーワード検索に24件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
残圧抜き3ポート弁 HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
OSHA規格対応/鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | HF1B-VHS20/30/40/50(W)-D | HF1B |
別置形 パーフェクトブロック VQ1000/2000-FPG/VV71-FPGR-□-X299/X296/VV72-FPG-06□-X2
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ

型式 | 適用シリンダ チューブ内径[mm] | タイプ | 残圧開放弁 |
---|---|---|---|
VQ1000-FPG-□□-□ | ~ø40以下 | 単体 マニホールド | あり |
VQ2000-FPG-□□-□ | ~ø63以下 | 単体 マニホールド | あり |
VV71-FPGR-□-X299 | ~ø100以下 | 単体 マニホールド(X296) | あり |
VV72-FPG-06□-X2 | ~ø140以下 | 単体 | なし |
エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045
エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム-
・IO-Link通信対応
IO-Link通信によるエアの状態監視とエア消費の削減
・スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチ [末尾品番-X2044]
オペレーションモード⇔スタンバイモードの切換えが可能
・デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁(ソフトスタートアップ機能
付) [末尾品番-X2045]
オペレーションモード⇔アイソレーションモードの切換えが可能
シリーズ | サイズ | 管接続口径 | 定格流量範囲 L/min | 入出力 | 切換方式 |
---|---|---|---|---|---|
スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X2044 | 30、40 | 1/4、3/8、1/2、アタッチメントなし | 10~1000L/min、20~2000L/min | IO-Link、スタンバイレギュレータ用出力 | N.O. (ノーマルオープン) |
デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X2045 | 30、40 | 1/4、3/8、1/2、アタッチメントなし | 10~1000L/min、20~2000L/min | IO-Link、残圧排気弁用出力 | N.O. (ノーマルオープン) |
エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム
スイッチ/センサ/コントローラ » エアマネジメントシステム
IO-Link対応機器 » エアマネジメントシステム
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
-
・オーダーメイド追加 [New]
3ポート残圧排気弁なし対応
(-X101)
スタンバイレギュレータなし対応
(-X102)
・エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。
・OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
・無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m
・IO-Linkに対応
シリーズ | サイズ | 管接続口径 | 処理空気量 L/min | 通信 プロトコル | 出力データ |
---|---|---|---|---|---|
電空レギュレータタイプ AMS20A/30A/40A/60A | 20 30 40 60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |
レギュレータタイプ AMS20B/30B/40B/60B | 20 30 40 60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |
方向制御機器 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-JSY1000/3000 | ノンプラグイン金属ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000 | プラグインコネクタ接続ベース |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQ2000,4000(W) | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-SQ2000 | |
5ポート ソレノイドバルブ | 25A-VQZ1000 | |
別置形 パーフェクトブロック | 25A-VQ1000,2000 | パーフェクトブロック |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP342,542,742 | 直接配管形 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VPX400 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VP500/700-X536, X538, X555 | 安全規格ISO13849-1 |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VT317 | |
3ポート ソレノイドバルブ | 25A-VG342 | |
5ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYA5000,7000 | |
3ポート エアオペレートバルブ | 25A-SYJA500,700 | |
フィンガバルブ | 25A-VHK□-A | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS20,30,40,50 | |
OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 | 25A-VHS2510,3510,4510,5510 |
残圧排気弁付スピードコントローラ AS
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
-
・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
・残圧をワンプッシュで簡単に排気。
・排気プッシュボタンは目立つ赤色。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1FE | 1/8~1/2 | φ4~φ12 |
金属ボディインラインタイプ | AS□000E | 1/8~1/2 | - |
残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ-
・小型目盛により数値管理可能
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる横形/縦形タイプを用意
・六角レンチによる取付作業性の向上
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ |
---|---|---|---|
ユニバーサル 縦形タイプ | ASP-SUA | M5×0.8 10-32UNF G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |
ユニバーサル 横形タイプ | ASP-SUB | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |
残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ-
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ |
---|---|---|---|
ユニバーサル 縦形タイプ | ASP | M5×0.8 10-32UNF G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |
ユニバーサル 横形タイプ | ASP | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | φ4~φ12 |