キーワード検索に25件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
真空レギュレータ 10-IRV
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
クリーンシリーズ
・真空ラインの圧力制御が可能。
・一面配管仕様をシリーズ化。
・質量20%減(従来比)
・ワンタッチ管継手内蔵。
・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (kPa) |
---|---|---|
10-IRV | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
10-IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |
圧力計内蔵レギュレータ ARG-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ARG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 |
逆流機能付圧力計内蔵レギュレータ ARG□K-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ARG20K~40K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大39%削減
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |
逆流機能付圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG□K-B
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
軽量:最大39%削減
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWG20K~40K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |