WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に82件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


真空レギュレータ 10-IRV

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器

    クリーンシリーズ


    ・真空ラインの圧力制御が可能。
    ・一面配管仕様をシリーズ化。
    ・質量20%減(従来比)
    ・ワンタッチ管継手内蔵。
    ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
    ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ管接続口径設定圧力 (kPa)
10-IRVφ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100~-1.3
10-IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100~-1.3

5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

Jキットマニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・省電力 消費電力:0.4W(標準)
    ・バルブの増減連が容易
    ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
    ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
    ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
    ・4位置デュアル3ポート弁
    ・背圧防止弁内蔵(オプション)
    ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ SQ1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SQ1000検索結果を表示
    SQ2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SQ10000.80.200.19φ320.4W(標準)
0.95W(高圧タイプ)
SQ20003.10.180.71φ630.4W(標準)
0.95W(高圧タイプ)

Go Top