キーワード検索に82件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
小型マニホールドレギュレータ ARM5
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
シリーズ | 型式 | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM5A | マニホールド 仕様 | 集中給気 | φ4,φ6,φ8 | φ5/32,φ1/4,φ5/16 | 0.05~0.7 |
ARM5B | マニホールド 仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM5S | 単体仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
-
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
・施工性向上
チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
・軽 量:約28%削減(54g→39g)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
外部オール金属エルボタイプ | ASB | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手種類 | シリーズ | 名称 | ねじの種類 |
---|---|---|---|
EHEDG適合 | KFG2H□-E | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ |
クリーンデザイン | KFG2H□-C | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ |
FDA適合 | KQG2-F | SUS316ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G |
FDA適合 | KQB2-F | 金属ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G |
FDA適合 | KFG2-F | SUS316インサート管継手 | R,Rc, NPT G |
小型マニホールドレギュレータ ARM10/11
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
シリーズ | 型式 | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM11A | マニホールド 仕様 | 集中給気 | φ4~φ10 | φ5/32~φ3/8 | 0.05~0.7 |
ARM11B | マニホールド 仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10 | 単体仕様 | 標準 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10F | 単体仕様 | ハンドル正面 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
耐候性向上ワンタッチ管継手 KQ-X1744
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手-
・促進耐侯性試験 1000時間クリア
ISO4892-3(JIS K7350-3)準拠
・複合サイクル試験 960時間クリア
ISO14993(JIS H8502:1999)準拠
・オゾン暴露試験 1000時間クリア
ISO1431(JIS K6259)準拠
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KQ-X1744 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

-
・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
・接液部は非金属。
・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
・真空使用可能(-100kPa)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
Uni-ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
-
・ガスケットシール方式のため、ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ。
・Rc, G, NPT, NPTFに適用。
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
Uni-ワンタッチ 管継手 | AS□□□1F-U□ | 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付クリーンスピードコントローラ AS-FPQ/FPG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラクリーン/低発塵 » 駆動制御機器

-
・クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
AS-FPQ:黄銅(無電解ニッケルめっき)
AS-FPG:ステンレス(SUS304)
・AS-FPQ AS-FPG :樹脂部:ポリプロピレン樹脂。
シリーズ | 管接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|
(21-)AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |
AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |
真空レギュレータ IRV
真空用機器 » 真空レギュレータモジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
-
・真空ラインの圧力制御が可能。
・一面配管仕様をシリーズ化。
・質量20%減(従来比)
・ワンタッチ管継手内蔵。
・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力範囲(kPa) |
---|---|---|
IRV10 | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |