キーワード検索に82件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
流体制御用機器 »
2・3ポートソレノイドバルブ
・高頻度追従
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
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
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
取扱説明書
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
自己宣言書
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
VQ20 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |
クイックエキゾーストバルブ AQ
駆動制御機器 »
駆動制御関連機器
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
クイックエキゾーストバルブ AQ
取扱説明書
タイプ |
シリーズ |
適用チューブ外径 |
検索結果を表示 |
リップ式 | AQ1500AQ1510 | - | 検索結果を表示 |
ダイヤフラム式 | AQ2000~AQ5000 | - | 検索結果を表示 |
ワンタッチ管継手内蔵 | AQ240FAQ340F | φ4~φ6,φ1/4'' | |
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 |
リップ式 | AQ1500AQ1510 | M5・1/8 | - |
ダイヤフラム式 | AQ2000~AQ5000 | 1/8~3/4 | - |
ワンタッチ管継手内蔵 | AQ240FAQ340F | - | φ4~φ6,φ1/4'' |
プラグインタイプ AS
駆動制御機器 »
汎用スピードコントローラ
・ワンタッチ管継手にダイレクト装着が可能!
・工具不要で取付け工数削減に貢献
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
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
エルボタイプ | AS10□0P~ AS30□0P | φ4~φ10 | φ4~φ10 |
ステンレスワンタッチ管継手 KG
管継手&チューブ »
特殊環境用管継手
-
ステンレスワンタッチ管継手 KG
取扱説明書
シリーズ |
適用チューブ外径 |
検索結果を表示 |
KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 検索結果を表示 |
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8 1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
管継手&チューブ »
特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
管継手
半導体業界向機器 »
冷却水配管用機器
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
取扱説明書
シリーズ |
サイズ |
適用チューブ外径 |
検索結果を表示 |
KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | 検索結果を表示 |
KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | 検索結果を表示 |
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G-X17
ノングリース 窒素(N2)対応機器 »
管継手
・金属部材質:SUS303
・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
・小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
質量比 57%Down
・ボディ形状:全27機種
・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
KQ2-G-X17 | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
パイロットチェック弁 金属ボディタイプ AS-X785
駆動制御機器 »
駆動制御関連機器
・金属ボディ採用による強度、耐環境性向上。
・一時的な中間停止が可能。
・めねじ/ワンタッチ管継手の組合せ可能な3タイプを用意。
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
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
パイロットチェック弁 金属ボディタイプ | AS-X785 | 1/8~1/2 | φ6~φ12 |
クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG
管継手&チューブ »
特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
クリーン/低発塵 »
管継手
・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
ワンタッチ管継手。
・樹脂部:ポリプロピレン
・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
ステンレス(SUS304)KPG
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
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
KPQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |
KPG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5,1/8,1/4,3/8,1/2 |
難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900
駆動制御機器 »
特殊環境用スピードコントローラ
・難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用
・適用チューブ外径:ø6, ø8, ø10
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
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
インラインタイプ | AS2052F-06-X900~ AS3002F-10-X900 | ー | φ6~φ10 |