WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に82件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ロータリワンタッチ管継手 KS

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・揺動部、回転部での使用が可能。
    ・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KSインチφ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/810-32UNF,1/8,1/4,3/8

乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・高頻度追従: 高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
    ・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
    ・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
    ・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
    ・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
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
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20-X2検索結果を表示
    VQ30-X2検索結果を表示
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20-X2検索結果を表示
    VQ30-X2検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VQ20-X2N.C.φ6~φ123.4
VQ30-X2N.C.φ6~φ124.8

ステンレスワンタッチ管継手 10-KG

クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
10-KGφ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M5×0.8,1/8,1/4,
3/8,1/2

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
10~25

ステンレスシリーズスピードコントローラ AS-FG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
    ・金属材質部にSUS303を採用。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1FG
エルボ、ユニバーサルタイプ
M5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□□□1FG
インラインタイプ
M5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□□□FG
デュアルスピードコントローラ
M5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・金属部材質:SUS303
    ・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
    ・小型、軽量化
     スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
     質量比 57%Down
    ・ボディ形状:全27機種
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQ2-Gミリφ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16M5
R・Rc,G 1/8,1/4,3/8,1/2

角形マルチコネクタ KDM

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数サイズ適用チューブ外径
KDM6 (-X955)6本ミリφ2
KDM10本、20本ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8
KDM10本、20本インチφ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16

ワンタッチ管継手マニホールド KM

管継手&チューブ » 汎用管継手
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KMミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2
KMインチφ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''1/4,3/8

省エア インパクトブローガン IBG

方向制御機器 » ブローガン
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・豊富な機能
     パルス機能 [New]
     目盛付アジャスタ機能
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大
     空気消費量、作業時間を大幅削減
    ・用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます。
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
  • 省エア インパクトブローガン IBG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IBG1
    ピーク圧力重視タイプ
    検索結果を表示
    IBG2
    コンパクトタイプ
    検索結果を表示
シリーズピーク圧力※1 サイズ
(高さ×奥行×幅)
[mm]
質量
[g]
タンク容積
[cc]
空気消費量※2
[cc]
供給ポート
IBG1
ピーク圧力重視タイプ
3倍以上183.8 × 83 × 41380100600ねじ込み式
(Rc, NPT, G)3/8
ワンタッチ管継手
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
Sカプラー
R3/8
IBG2
コンパクトタイプ
2.5倍以上174.5 × 76 × 4130070420ねじ込み式
(Rc, NPT, G)1/4
ワンタッチ管継手
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
Sカプラー
R1/4
※1 従来品VMG
との比較
※2 使用圧力:
0.5MPa時に
タンク内に
充填されて
いる空気量

角形マルチコネクタ KDM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・多心ワンタッチ着脱
    ・誤配管防止
    ・ワンタッチ管継手付
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー
シリーズ接続チューブ本数サイズ適用チューブ外径
KDM-X1710本、20本ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8
KDM-X1710本、20本インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16''

Go Top