WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDUJシリーズ:CDUJ)
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
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CUJ複動片ロッド検索結果を表示
    標準形CUJ単動(押)検索結果を表示
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CUJ(φ6~φ20):ロッド先端形状変更 PDF
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJ/CDUJ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CUJ複動片ロッド4,6,8,10,12,16,20
標準形CUJ単動(押)4,6,8,10,12,16,20

エアシリンダ JMB(JMDB)

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・中間サイズ設定 ø45、ø56、ø67、ø85
     エアセービング、スペースセービング
    ・全長短縮 27mm短縮
    ・質量最大36%減 (1.56kg→1.00kg)
    ・省エア 最大29%削減
     適切なサイズ選定により空気消費量削減が可能
    ・作業工数削減
     無調整エアクッション方式によりエアクッションの調整が不要
    ・オートスイッチ付(JMDBシリーズ:JMDB)
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
  • エアシリンダ JMB(JMDB)
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形JMDB複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形JMDB複動片ロッド32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100

エアシリンダ CJ1

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ1複動片ロッド4
標準形CJ1単動(押出し)2.5,4

ブローガン VMG

方向制御機器 » ブローガン
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
    ・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
    ・適用ノズル
     おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
     おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
    ・流量調整機能付(-X54)
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
  • ブローガン VMG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VMG検索結果を表示
シリーズ管接続口径使用圧力範囲
(MPa)
有効断面積
(mm2
ノズル接続口径
VMGRc,NPT,G
1/4,3/8
0~1.030Rc1/4

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B (New)

エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ
    ・負荷質量:最大30%向上 許容モーメント:最大30%向上
     ※従来品MY1Bと比較
    ・従来品MY1Bと取付寸法を同一
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
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B (New)
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    基本形MY1B-Z1検索結果を表示
形式シリーズ配管方式チューブ内径(mm)
基本形MY1B-Z1集中配管・標準配管25,32,40

ポリエチレンチューブ TX/TIX

管継手&チューブ » チューブ
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
    ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
     ※ポジティブリスト収載材料を使用
    ・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
                   水:0~80℃(凍結なきこと)
シリーズチューブ外径ミリサイズ使用流体
TX/TIXΦ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気、水、不活性ガス

残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・小型目盛により数値管理可能
    ・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
    ・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
    ・設置条件に応じて選べる横形/縦形タイプを用意
    ・六角レンチによる取付作業性の向上
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
  • 残圧排気機能付小型目盛タイプパイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP-S
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ユニバーサル
    縦形タイプ
    ASP-SUA検索結果を表示
    ユニバーサル
    横形タイプ
    ASP-SUB検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
ユニバーサル
縦形タイプ
ASP-SUAM5×0.8
10-32UNF
G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12
ユニバーサル
横形タイプ
ASP-SUBM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12

エアシリンダ MB2/MDB2

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
    ・エアクッション+ラバークッション構造により耐久性3倍!
    ・許容運動エネルギー最大1.5倍
     1サイズ上の既存製品MB Seriesと同等の運動エネルギーを保有
    ・CO2排出量(空気消費量)最大39%削減が可能
     ダウンサイジングによりCO2排出量(空気消費量)削減(1往復時の空気消
     費量)
    ・全長・取付寸法および取付支持金具は、既存製品MB Seriesと互換
    ・オートスイッチ付(MDB2シリーズ:MDB2, MDB2W)
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
  • エアシリンダ MB2/MDB2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MB2複動片ロッド検索結果を表示
    標準形MB2W複動両ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MB2複動片ロッド32,40,50,63,80,100,125
標準形MB2W複動両ロッド32,40,50,63,80,100,125

残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能
    ・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能
    ・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
    ・配管の自由度向上(360°回転式)
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
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    ユニバーサル
    縦形タイプ
    ASP検索結果を表示
    ユニバーサル
    横形タイプ
    ASP検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
ユニバーサル
縦形タイプ
ASPM5×0.8
10-32UNF
G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12
ユニバーサル
横形タイプ
ASPM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
φ4~φ12

寿命向上シリンダ CUJ-XB24

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上CUJ-XB24複動片ロッド4,6,8,10,12,16,20

Go Top