WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


マイナスドライバ調整用スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・マイナスドライバで流量調整が可能。
    ・不用意な手動操作を防止。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1F-DM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□□□1F-Dφ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□□□F-DM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
金属ボディAS□2□0-DM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

残圧排気弁付スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
    ・残圧をワンプッシュで簡単に排気。
    ・排気プッシュボタンは目立つ赤色。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ワンタッチ管継手付エルボ、ユニバーサルタイプAS□□□1FE1/8~1/2φ4~φ12
金属ボディインラインタイプAS□000E1/8~1/2-

ステンレス仕様エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS-FG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・ステンレスタイプ
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・ハンドルの大型化
    ・チューブ着脱性向上
     挿入力Max.30%(8N)低減
     離脱力Max.20%(5N)低減※
     ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
    ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
AS12□1FG~42□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
AS13□1FG~43□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・ハンドルの大型化
    ・チューブ着脱性向上
     挿入力Max.30%(8N)低減
     離脱力Max.20%(5N)低減※
     ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
    ・大流量タイプ(-X778)
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプAS12□1F~42□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプAS13□1F~43□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

マルチチューブホルダ TM

管継手&チューブ » 付属関連機器
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
ポリウレタンチューブ 10-TU

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
クリーン/低発塵 » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
色★
10-TUφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8黒、白、赤、青、黄、緑、 透明、橙

FR3層ポリウレタンチューブ TRTU

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
    ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることで耐スパッタ寿命が向上
     (2層チューブの2倍)
    ・アーク溶接等の用途に対応。
    ・難燃性(UL-94規格V-0相当)
シリーズチューブ外径使用流体
TRTUφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気・水

FRソフトナイロンチューブ TRS

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
シリーズチューブ外径使用流体
TRSφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、緑空気・水

ナイロンチューブ T

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・一般配管用
    ・最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
    ※ご使用の際はカタログをご参照ください
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
T・TIAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

FRワンタッチ管継手 KR-W2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    ・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)
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
  • FRワンタッチ管継手 KR-W2
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KR-W2φ6,φ8,φ10,φ12検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KR-W2φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

Go Top