WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


パワークランプシリンダ CKZ2N

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・新NAAMS (北米自動車メートル法規格) 準拠。
    ・138種類のアームバリエーション。
    ・耐スパッタ、耐水性構造。
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ2N30º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F50,63,80

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQM/CDQM

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
    ・回り止め精度±0.2°以下。
    ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
    ・負荷の直接取付が可能。
    ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
    ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQM複動12,16,20,25,32,40
50,63,80,100

薄形シリンダ/プレート形 CQU

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)
    ・軽量 最大36%削減(MUシリーズ比較)
    ・4方向からオートスイッチの取付可能。
    ・スイッチのはみ出しがありません。
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
  • 薄形シリンダ/プレート形 CQU
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CQU複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CQU複動片ロッド20,25,32,40

プレートシリンダ MU/MDU

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
    ・4方向から小型オートスイッチ取付可。
    ・オートスイッチのはみ出しがない。
    ・ストローク300mmまで可。
    ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
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
  • プレートシリンダ MU/MDU
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・7・11・17・18 簡易特注 MU(φ25~φ63):ロッド先端形状変更 PDF
  • プレートシリンダ MU/MDU

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MU-Z複動片ロッド25,32,40,50,63
標準形MU-Z単動(押・引)25,32,40,50,63
標準形MUW-Z複動両ロッド25,32,40,50,63

パレットロックシリンダ W-R1/W-R3

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・最大±50mmの位置ずれをセンタリング可能
    ・トグル機構により最大クランプ力 4430N
    ・アーム開度約70°
    ・クランプ部とシリンダ部をユニット化
     設計・組立工数の削減
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
シリーズ搬送物質量クランプ力(N)チューブ内径(mm)
W-R11000kg以下4430100
W-R33000kg以下4070100

Go Top