WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


薄形シリンダ・省エアタイプ/2倍出力タイプ CDQ2B-X3207

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン(新サイズ)
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅寸法をCQ2シリーズと同等で2倍の出力が可能
     全長:50%短縮 (130.5mm→65.3mm)
     ※既存製品(CDQ2B32-25+0DCZ-XC11(デュアル行程シリンダ))と比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3207複動片ロッド45(ø32×2相当受圧面積)
57(ø40×2相当受圧面積)
71(ø50×2相当受圧面積)

サインロッドレスシリンダ 12-REA

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
シリーズ種類チューブ内径 (mm)
12-REA基本形25,32,40,50,63

NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A/X2568□

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・重さ最大38%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
     ロボットマテハンにも対応
    ・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減
     アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
    ・高クランプ力:4000N
    ・金属製スイッチカセットカバー(オプション)
     不用意な衝撃からスイッチカセットを保護
    ・マニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ3N-X2742A
ベースタイプ
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135ºTURCK/P&F50,63
CKZ3N-X2568□
マニュアルハンドル付
15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120ºTURCK/P&F50,63

エンドパワーシリンダ CDQ2A-X3260

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・空気消費量:最大73%削減
     3.6L(ANR)→1.0L(ANR)、CQ2、ø50, 200ストロークと比較
    ・ストロークエンドの手前5mmから出力を発生(押出し作動のみ)
     出力ストローク位置まではアシストシリンダで作動することで省エネが可能
    ・出力発生時もスムーズな作動
    ・小型オートスイッチがアシストシリンダの4面に取付可能
    ・CQ2シリーズのロッド側フランジ形が取付可能
    ・ストロークエンドで力が必要な圧入、クランプ(押付け)等の用途に最適
    ・従来シリンダ同様に電磁弁1つで制御可能
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2A-X3260複動片ロッド出力シリンダ:40,50
アシストシリンダ:20,25

サインシリンダ 10-/11-REC

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
10-/11-REC複動20,25,32,40

パワークランプシリンダ CKZT

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・各サイズ3種類のアームバリエーション。
    ・耐スパッタ、耐水性構造。

    ※パワークランプシリンダφ40,80はマニュアルハンドル付(ロック仕様)が選択可能になりました。詳細については「CKZT40,CKZT80」シリーズをご参照ください。
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
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZT30º,45º,60º,75º ,90º
105º,120º,135º
TURCK/P&F40,50,63,80

エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
    ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
    ・コンパクトフート形金具を新たに追加
    ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
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
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RQ複動片ロッド検索結果を表示
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
  • エアクッション付薄形シリンダ RQ/RDQ

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RQ複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

低速シリンダ 10-/11-CM2X-Z/CQSX/CQ2X/CUX

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用ピストン 速度
(mm/s)
エアシリンダ10-CM2X-Z複動20, 25, 32, 401
エアシリンダ11-CM2X-Z複動20, 25, 32, 400.5
薄形エアシリンダ10-CQSX複動12, 16, 20, 251
薄形エアシリンダ11-CQSX複動12, 161
薄形エアシリンダ11-CQSX複動20, 250.5
薄形エアシリンダ10-CQ2X複動32, 40, 50, 631
薄形エアシリンダ11-CQ2X複動32, 40, 50, 630.5

Go Top