WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


プレシジョンシリンダ MTS

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
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
  • プレシジョンシリンダ MTS

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC38 オーダーメイド バキューム仕様(ロッド貫通穴タイプ) PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MTS複動8,12,16,20,25,32,40

エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較)
    ・ロッド先端めねじを標準化。
    ・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
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
  • エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CG3複動片ロッド検索結果を表示
  • エアシリンダ/ショートタイプ CG3/CDG3
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CG3複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

エアシリンダ ショートタイプ CG3/CDG3

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CG3-Z1複動方ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

パワークランプシリンダ CKZ5T

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・ø40, ø80を追加 [New]
    ・新構造により小型化を実現
     全長最大49mm短縮
     奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Tと取付互換)
    ・質量最大23%削減
     アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化
    ・高クランプ力 4000N(ø63、アーム長100mm、0.5MPa時)
    ・マニュアルロック開放操作性が向上
    ・耐スパッタ構造
     アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
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
  • パワークランプシリンダ CKZ5T
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CKZ5T検索結果を表示
シリーズアーム開度スイッチチューブ内径(mm)
CKZ5T15º,30º,45º,60º,75º,90º,105º,120º,135º TURCK/P&F40,50,63,80

ガイド付薄形シリンダ 12-/13-/21-/22-MGPL-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
標準形12-/13-/21-/22-MGPL-Zボールブッシュ軸受12,16,20,25, 32,40,50,63

Uni-ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・ガスケットシール方式のため、ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ。
    ・Rc, G, NPT, NPTFに適用。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
Uni-ワンタッチ
管継手
AS□□□1F-U□1/8~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ LQHB

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・チューブ位置決めが自由。
     チューブは継手本体を貫通しているため、自由な位置でセット可能。
    ・半導体製造工程における薬液の圧送等に使用可能。
    ・酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応可能。
    ・材質:New PFA(本体、ナット)、PTFE(コレット)
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
シリーズ適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
使用温度(℃)
LQHBφ3~φ25φ1/8''~φ1''0~200

薄形シリンダ/省エアタイプ CDQ2B-X3150

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・外形寸法、取付寸法は既存製品CDQ2シリーズと同一
     ※取付支持は通し穴タイプのみ
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3150複動片ロッド32,40,50

ガイドテーブル 10-MGF

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
10-MGF複動40,63,100

デュアルスピードコントローラ ASD

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
    ・シリンダの飛び出しを防止。
    ・単動シリンダの速度制御。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
デュアルスピード
コントローラ
ASDM5~1/2φ4~φ12φ1/8''~φ3/8''

Go Top