キーワード検索に435件のヒットがありました。
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CJ2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2 | 複動片ロッド | 6 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2W-Z | 複動両ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | ボディ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHQ | 3.5 | アルミ | 複動片ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |
CHQW | 3.5 | アルミ | 複動両ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |
計装用被覆付チューブ(1心/2心) IN-241・T-X120/121/166
計装用補助機器 » 配管材
-
・チューブ保護用として、外層に塩化ビニルまたはポリオレフィン系樹脂を使用した2層構造。
・インナチューブ色:「黒」「黒+白」
シリーズ | チューブサイズ 外径(øD)×内径(ød) | 使用流体 |
---|---|---|
IN-241,T-X120/121/166 | φ6×φ4 φ8×φ6 φ10×φ7.5 | 空気 |
真空ロッドレスシリンダ CYV
高真空機器 » 真空ロッドレスシリンダ半導体業界向機器 » スリットバルブ・搬送

シリーズ | 使用環境圧力{Pa(ABS)} | チューブ内径(mm) |
---|---|---|
CYV | 大気~1.3×10-4 | 15,32 |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ LQ1
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0~200 |
塩化ビニル製エアオペレートバルブ LVP
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製バルブ

-
・塩ビ配管対応:ユニオン形、PVC自在ユニオン付。
・ボディ材質:CPVC、ダイヤフラム材質:PTFE
・Oリング材質:FKM、EPDM(選択可)
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液。
シリーズ | 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) | 弁形式 | オプション |
---|---|---|---|---|
LVP5□ | 外径φ22 (呼び径16A) | 16 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 |
LVP6□ | 外径φ26 (呼び径20A) | 22 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 |
LVP6□ | 外径φ32 (呼び径25A) | 22 | N.C./N.O./複動 | 流量調整付 |
薬液用エアオペレートバルブ/継手一体型 LVC
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
-
・ボディ材質:New PFA
・同一形状のN.C./N.O./複動。
・流体温度100℃に対応。
・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVC | エアオペレートタイプ 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | ミリ:3~25 インチ:1/8~1 | 4~22 |
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製フロースイッチ

-
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2D | 0.4~4 1.8~20 4.0~40 |
3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製フロースイッチ
-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液等。
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~70℃
・PVCチューブ外径:25A、30A
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 10~100 30~250 |
省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q
駆動制御機器 » 省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ-
・エアシリンダに取付けるだけで省エア
・空気消費量25%削減
・取付、操作はスピードコントローラと同じ
・レスポンスタイム同等
二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。
・コンパクト 85%削減
レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ 減圧機能付 | AS22R~AS42R | R, NPT, G 1/8~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |
エルボタイプ 急速給排気機能付 | AS22Q~AS42Q | R, NPT, G 1/4~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |