キーワード検索に435件のヒットがありました。
ポリオレフィンチューブ TPH
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)クリーン/低発塵 » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | 適用チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、他 |
耐候性向上ワンタッチ管継手 KQ-X1744
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手-
・促進耐侯性試験 1000時間クリア
ISO4892-3(JIS K7350-3)準拠
・複合サイクル試験 960時間クリア
ISO14993(JIS H8502:1999)準拠
・オゾン暴露試験 1000時間クリア
ISO1431(JIS K6259)準拠
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KQ-X1744 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
Sカプラーステンレスタイプ KKA
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器

-
・ボディ材質:ステンレス(SUS304)
・シール材質:フッ素ゴム(特殊FKM)を採用。
・ノングリース。
・プラグ・ソケット両方にチェック弁内蔵。
シリーズ | 接続ねじ |
---|---|
KKA | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2 |
弾性体シールロータリジョイント MQR-X229
管継手&チューブ » 汎用管継手-
・弾性体シール
・オルダムカップリング対応
・使用圧力範囲:-100kPa~0.7MPa
・許容回転数:200min-1(rpm)※1
・始動回転トルク:0.50N・m※2以下
・ライフ:1000万回転※3
・回路数:8回路
※1 参考値
※2 無加圧時
※3 当社ライフテスト条件による
シリーズ | 回路数 | 接続口径 | 使用圧力 |
---|---|---|---|
MQR-X229 | 8 | M5×0.8 | -100kPa~0.7MPa |
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A
for Universal Robots
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-X7400A | 160(2) 200(6) |
ピンプレートシリンダ C(L)KU32-X2359A
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・予備品削減・短納期・特注品激減対応
・ガイドピンと基準受けブロックが分離。
・基準受けブロックをお客様で加工が可能。
(任意の形状変更が可能)
種類 | シリーズ | ガイドピン形状 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ピンプレートシリンダ 耐強磁界 オートスイッチ取付タイプ | CKU32-X2359A | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付ピンプレートシリンダ 耐強磁界 オートスイッチ取付タイプ | CLKU32-X2359A | 丸型 ダイヤ型 | 32 |
ロック付プレートシリンダ MLU/MDLU
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | MLU | 複動片ロッド | 25,32,40,50 | スプリングロック |
プラットホームシリンダ CXT
エアシリンダ » ガイド付シリンダ
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受 | CXTM | 複動 | 12,16,20,25,32,40 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXTL | 複動 | 12,16,20,25,32,40 |