WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


寿命向上シリンダ CM2-XB24

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CM2-XB24複動片ロッド20,25,32,40

目盛付スピードコントローラステンレス仕様 10-AS-FSG

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
10-AS12□1FSG~42□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
10-AS13□1FSG~43□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~1/2''

マグネット式ロッドレスシリンダ 12-CY3

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・CY1シリーズをさらにグレードアップ
    ・取付方法はCY1シリーズと同一
    ・軸受性能向上
    ・摺動抵抗低減
    ・NPTねじ、Gねじを標準化
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
型式種類シリーズチューブ内径 (mm)
ガイド併用形基本形12-CY3B6,10,15,20,25,32,40,50,63
ガイド併用形ダイレクトマウント形12-CY3R6,10,15,20,25,32,40,50,63

チェックバルブ AK

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAK2000・AK4000
AK6000
1/8~1--
ストレートタイプAKH-φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ハーフユニオンタイプAKHM5~1/2φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ブッシュタイプAKB1/8~1/2--
  空気・水用
  オーダーメイド
  ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
  ・ゴム材質: NBR/FKM/CR
  ・高温、低温
  ・低クラッキング
1/8~1/2--

難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
インラインタイプAS2052F-06-X900~
AS3002F-10-X900
φ6~φ10

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器

    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
     ※サイズにより異なります。


シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TH/TIHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4''半透明、黒、赤、青

耐摩耗チューブ TUZ

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUZφ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16黒、乳白、赤、青、黄、緑空気、水

SUS316インサート管継手 KFG2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
    ・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
    ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
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
シリーズサイズチューブ外径×内径接続ねじ
KFG2ミリφ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5
φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KFG2インチφ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32''
φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8''
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

チューブカプラ KC

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・ワンタッチ着脱。
    ・セルフシール機構内蔵。
    ・チューブを外した時エアをストップ。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KCφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2

小型マニホールドレギュレータ ARM5

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・幅:14mm
    ・2種類の取付方法が選択可能。
     ダイレクト取付、DINレール取付。
    ・逆流機能標準対応。
    ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM5
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ARM5Aマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM5Bマニホールド
    仕様
    検索結果を表示
    ARM5S単体仕様検索結果を表示
シリーズ型式特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM5Aマニホールド
仕様
集中給気φ4,φ6,φ8φ5/32,φ1/4,φ5/160.05~0.7
ARM5Bマニホールド
仕様
個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7
ARM5S単体仕様個別給気φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

Go Top