WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)

    ※サイズにより異なります。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TH/TIHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4''半透明、黒、赤、青

コンパクトマノメータ PPA

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計
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
  • コンパクトマノメータ PPA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PPA100高圧用検索結果を表示
    PPA101真空用検索結果を表示
    PPA102低圧用検索結果を表示
  • コンパクトマノメータ PPA
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    PPA100高圧用検索結果を表示
    PPA101真空用検索結果を表示
    PPA102低圧用検索結果を表示
シリーズ設定圧力適用チューブサイズタイプ
PPA100-0.1~1MPaφ4,φ6高圧用
PPA101-101~10kPaφ4,φ6真空用
PPA102-10~100kPaφ4,φ6低圧用

パイロットチェック弁 金属ボディタイプ AS-X785

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
    ・金属ボディ採用による強度、耐環境性向上。
    ・一時的な中間停止が可能。
    ・めねじ/ワンタッチ管継手の組合せ可能な3タイプを用意。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
パイロットチェック弁
金属ボディタイプ
AS-X7851/8~1/2φ6~φ12

難燃性エルボタイプ AS

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
エルボタイプAS12□1F-W2~
AS42□1F-W2
M5~1/2φ6~φ12

インラインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付
    ・インデックスプレート付。
    ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
  • インラインタイプ AS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプAS1002F~AS4002F検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAS1002F~AS4002F-φ2~φ12φ1/8''~φ1/2''

フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器

    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
    ・食品衛生法試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TLM/TILMφ2,φ3,φ4,φ6
φ8,φ10,φ12,φ16
φ19,φ25
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1''
φ1 1/4''
半透明、黒、赤、青

ハードポリウレタンチューブ TUH

管継手&チューブ » チューブ
シリーズタイプ最高使用圧力チューブ外径使用流体
TUH標準タイプ0.8MPa(20℃時)φ4,φ6,φ8
φ10,φ12
黒、乳白、青、半透明空気
TUH高圧タイプ1.0MPa(20℃時)φ4,φ6,φ8
φ10,φ12
黒、乳白、青、半透明空気

クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
クリーン/低発塵 » 管継手
    ・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
     ワンタッチ管継手。
    ・樹脂部:ポリプロピレン
    ・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
         ステンレス(SUS304)KPG
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPQφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2
KPGφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
for ファナック、CRXシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
    ・FANUC CRXプラグインソフト対応
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-CRX
    for ファナック、CRXシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-CRX検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-CRX160(2)
200(6)

小型真空エジェクタ ZA

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
    ・可動部設置可能。
    ・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
    ・マニホールド化可能。
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
  • 小型真空エジェクタ ZA
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZA1050.5検索結果を表示
    ZA1070.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZA1050.54122~13
ZA1070.78282~20

Go Top