WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DMK6本、12本φ3.2,φ4

ミニチュア管継手 M

管継手&チューブ » 汎用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・小形・工具不要の着脱。
    ・コンパクトな配管スペース。
    ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
M-□□-2φ2M3,M5
Mφ3.2,φ4,φ6M3,M5,1/8

ロータリワンタッチ管継手 KS

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・揺動部、回転部での使用が可能。
    ・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KSインチφ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/810-32UNF,1/8,1/4,3/8

小型マニホールドレギュレータ ARM5S

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
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
  • 小型マニホールドレギュレータ ARM5S
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM5S検索結果を表示
シリーズ特 長適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
設定圧力(MPa)
ARM5S直動式リリーフタイプ
連動式ノンリリーフ
タイプ(準標準)
φ4,φ6φ5/32,φ1/40.05~0.7

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TMComponent対応 簡単プログラミング
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
    ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
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
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□41-X1
    ZXP7□42-X1
    検索結果を表示
  • 協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□4□-X1
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TM/TM Sシリーズ 
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZXP7□41-X1
    ZXP7□42-X1
    検索結果を表示
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□41-X1
ZXP7□42-X1
平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     TM Component対応 簡単プログラミング
    ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
    ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
     高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
     1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
    ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
    ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
    ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
  • 協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
    for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ 
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
協働ロボット用JMHZ2-16D-X7400B-TM16

バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
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
  • バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    すべり軸受形MVGQM検索結果を表示
    すべり軸受形MVGQM検索結果を表示
    すべり軸受形MVGQM検索結果を表示
    ボールブッシュ軸受形MVGQL検索結果を表示
    ボールブッシュ軸受形MVGQL検索結果を表示
  • バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQ
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
形式シリーズチューブ内径(mm)適用バルブ
すべり軸受形MVGQM12,16,20SYJ3000
すべり軸受形MVGQM25,32,40,50,63SYJ5000
SYJ7000
すべり軸受形MVGQM80,100VF3000
ボールブッシュ軸受形MVGQL25,32,40,50,63SYJ5000
SYJ7000
ボールブッシュ軸受形MVGQL80,100VF3000

ハイロッドレスものさしくん ML2B

エアシリンダ » 計測シリンダ
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込んだシリンダ。

    ※コントローラ/CEU2シリーズは2019年11月に販売中止しました
     詳細につきましては、当社営業にご確認ください。
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
  • ハイロッドレスものさしくん ML2B
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    ML2B複動検索結果を表示
シリーズ作動方式チューブ内径(mm)適用カウンタ・コントローラ
ML2B複動25,32,40CEU5

エスケープメント MIW/MIS

エアシリンダ » ストッパシリンダ
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
  • エスケープメント MIW/MIS
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    2本フィンガタイプMIW複動検索結果を表示
    1本フィンガタイプMIS複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
2本フィンガタイプMIW複動8,12,20,25,32
1本フィンガタイプMIS複動8,12,20,25,32

フレームクランプシリンダ WRF100

エアシリンダ » クランプシリンダ
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
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
シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
WRF10010048

Go Top