WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


薄形シリンダ/高出力形 CQE

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・理論出力最大1.5倍
    ・既存CQ2シリーズと同一外形寸法
    ・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
    ・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
     シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
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
  • 薄形シリンダ/高出力形 CQE
    取扱説明書
    型式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    高出力形CQE複動片ロッド検索結果を表示
型式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
高出力形CQE複動片ロッド20,25,32,40

寿命向上シリンダ C85/C75-XB24

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
    ・新技術により耐久性4倍以上
    ・メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、外形寸法
     は同一
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上C85-XB24複動片ロッド8,10,12,16,20,25
寿命向上C75-XB24複動片ロッド32,40

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
     外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
    ・豊富なカラーバリエーション
     黒、白、青、半透明の4色を用意
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUEφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、不活性ガス

耐摩耗チューブ クリアタイプ TUZC

管継手&チューブ » チューブ
    ・摩耗量:約1/3(当社ポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)
    ・クリアタイプ
     チューブ内部が視認できる透明性
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUZCφ6黒、青、半透明空気、水

金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
    ・六角レンチ取付による施工性向上
    ・配管の自由度向上(360°回転可能)
    ・取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
    ※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
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
  • 金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBL
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    外部オール金属
    エルボタイプ
    ASBL検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
外部オール金属
エルボタイプ
ASBLM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

プッシュロック式ワンタッチ管継手付デュアルスピードコントローラ ASD-A

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・工具不要、ハンドルの大型化
    ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
    ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
    ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
    ・軽量化:質量約28%Down
    ・流量の再現性が向上
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
デュアルスピード
コントローラ
ASD-AM5~1/2φ4~φ12φ1/8''~φ3/8''

耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・耐水構造、外部オールステンレスにより
     水滴飛散環境下での使用が可能
    ・金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
    ・使用グリース:NSF H1グリース使用
    ・最高使用温度:150℃
    ・耐水性・洗浄性の向上
     ※1 SUS304(ボディA以外の外部金属)
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプHF2A-ASG-□VM5×0.8
10-32UNF
R, G, NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

ステンレスシリンダ CM5□

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・外部部品ステンレス鋼使用
     シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステン
     レス鋼
    ・コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
     全長21%短縮※ 175mm→139mm
     質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg
     ※既存製品CG5・S ø32, 50ストロークと比較
    ・水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)
     ※標準品CM2シリンダと比較
     食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
     パッキン材質:FKM, NBR選択可能
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
  • ステンレスシリンダ CM5□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CM5
    コンパクトシリーズ
    複動検索結果を表示
    標準形CM5□R/V
    耐水性向上タイプ
    複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CM5
コンパクトシリーズ
複動20, 25, 32, 40
標準形CM5□R/V
耐水性向上タイプ
複動20, 25, 32, 40

コンパクトスライド MXH2

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・ø25を追加
     ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
     ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
     ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
     ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
    ・最大標準ストローク150mm(ø20、φ25の場合)
    ・質量 最大6%削減(194g→182g)
    ・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
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
  • コンパクトスライド MXH2
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXH2複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXH2複動6,10,16,20,25

別置形 パーフェクトブロック VQ1000/2000-FPG/VV71-FPGR-□-X299/X296/VV72-FPG-06□-X2

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
型式適用シリンダ
チューブ内径[mm]
タイプ残圧開放弁
VQ1000-FPG-□□-□~ø40以下単体
マニホールド
あり
VQ2000-FPG-□□-□~ø63以下単体
マニホールド
あり
VV71-FPGR-□-X299~ø100以下単体
マニホールド(X296)
あり
VV72-FPG-06□-X2~ø140以下単体なし

Go Top