WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-FM/FC

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
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
 ※パネルマウントアダプタはインラインタイプのみ対応
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FM
AS-FC
M5,10-32UNF
1/8,1/4
φ2~φ6
φ3.2~φ10
φ1/8''~φ1/4''
φ1/8''~φ3/8''
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□2-FM
AS□2-FC
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''
目盛付スピードコントローラ
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FSM
AS-FSC
M5,10-32UNF
1/8,1/4
φ2~φ6
φ3.2~φ10
φ1/8''~φ1/4''
φ1/8''~φ3/8''
目盛付スピードコントローラ
インラインタイプ
AS□2-FSM
AS□2-FSC
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''

チューブカッタ TK

管継手&チューブ » 付属関連機器
シリーズ適用チューブ外径適用チューブ材質
TK-113mm以下ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
その他、軟質プラスチックチューブ
TK-218mm以下ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
その他、軟質プラスチックチューブ
TK-312mm以下ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
その他、軟質プラスチックチューブ
TK-616mm以下ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
その他、軟質プラスチックチューブ

FR2層ポリウレタンチューブ TRBU

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
    ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
    ・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    ・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。
シリーズチューブ外径使用流体
TRBUφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気・水

ポリウレタンチューブ TU

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
半導体業界向機器 » 冷却水配管用機器
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TU・TIUBφ2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑
透明、橙 他、全29色
空気、水

帯電防止ワンタッチ管継手 KA

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・表面抵抗:104Ω~107Ω
    ・帯電防止対策用。
    ・ボディ:シール部に導電性樹脂を使用。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
    ・Uniねじ。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KAφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0,標準Uniねじ
1/8,1/4,3/8,1/2

マルチコネクタ DM

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DM6本、12本φ4,φ6

インサート管継手 KF

管継手&チューブ » 汎用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・-101.3kPa使用可能。
    ・ナットを外さず配管可能。
    ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
            -5~60℃(樹脂スリーブ)
    ・蒸気使用可能。
    ・ノングリース仕様。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KFφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

ロータリワンタッチ管継手 KS/KX

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・揺動部、回転部での使用が可能。
    ・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KSミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0
1/8,1/4,3/8,1/2
KX(高速タイプ)ミリφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5×0.8,M6×1.0
1/8,1/4,3/8,1/2

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTA 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□-X1□-ASSISTA平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

Go Top