WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ダイヤフラム材質:PTFE,EPR,NBR選択可能。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLA2,LLA3,LLA4,LLA5
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
  • 薬液用エアオペレートバルブ/ねじ込み型 LVA
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    ねじ込み型
    検索結果を表示
    LVAエアオペレートタイプ
    有機溶剤対応
    検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVAエアオペレートタイプ
ねじ込み型
N.C./N.O./複動1/8~12~22
LVAエアオペレートタイプ
有機溶剤対応
N.C./N.O./複動ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

ブロー用ノズル KN

エアブロー用機器 » エアブロー用機器
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
  • ブロー用ノズル KN
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    KNくい込み管継手付ノズル
    KNおねじ付ノズル
    KNC流量調整機能付ノズル
    KNL銅管ロングノズル
    VMG銅管ロングノズルセット検索結果を表示
    KN-Q□Aワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)
    KN-Q□ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ)
    KNKくい込み管継手付首振りノズル
    KNKおねじ付首振りノズル
    KNH高効率ノズル
    KNSくい込み管継手付低騒音ノズル
    KNSおねじ付低騒音ノズル
    KNP標準測定子
    KNP先細測定子
    P5670129-□ノズルカバー
    KN-R03-400-X1484ブロワー用ノズル(オーダーメイド )
    KN-06-150-X1567ベンダーチューブ(オーダーメイド )
    KNステンレス製ノズル(オーダーメイド )
    ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249バキュームフロー
シリーズ種類ノズル径
KNくい込み管継手付ノズルφ1~φ6
KNおねじ付ノズルφ1~φ8
KNC流量調整機能付ノズルφ2.6
KNL銅管ロングノズルφ1.5~φ3
VMG銅管ロングノズルセットφ1.5~φ3.5
KN-Q□Aワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)φ1~φ3
KN-Q□ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ)φ1~φ3
KNKくい込み管継手付首振りノズルφ4,φ6
KNKおねじ付首振りノズルφ4,φ6
KNH高効率ノズルφ1~φ2
KNSくい込み管継手付低騒音ノズルφ0.75×4~φ1×4
KNSおねじ付低騒音ノズルφ0.75×4~φ1.1×8
KNP標準測定子φ2.5
KNP先細測定子φ0.7
P5670129-□ノズルカバーカタログをご確認ください。
KN-R03-400-X1484ブロワー用ノズル(オーダーメイド )4×11(ノズル口径寸法)
KN-06-150-X1567ベンダーチューブ(オーダーメイド )φ1.5
KNステンレス製ノズル(オーダーメイド )カタログをご確認ください。
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249バキュームフローカタログをご確認ください。

ワンタッチ管継手付残圧排気弁 KE□

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
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
タイプシリーズ適用チューブ外径
押しボタンガードなしワンタッチ管継手付KEAφ6~φ12
押しボタンガード付ワンタッチ管継手付KEBφ6~φ12
押しボタンガード付RcねじKEC接続ねじ:Rc1/4,3/8

エアセービングバルブ ASR/ASQ

駆動制御機器 » 省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ
    ・空気消費量最大40%削減。
    ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
プレッシャバルブASR1/4~1/2φ6~φ12
フローバルブASQ1/4~1/2φ6~φ12

マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・外部オール金属により耐環境性向上
    ・マイナスドライバで流量調整が可能
     不用意な手動操作を防止
    ・ニードルロック機構追加
     振動/衝撃による設定位置の変化を防止
     機械の安全性の向上に貢献
    ・小型化:高さ寸法28%削減(Gねじ、パッキンシールの場合)
    ・用途に応じて選べる2タイプ
     溶接環境向け、一般環境向け
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
  • マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ASB-D
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    金属ボディエルボタイプASB-D検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
金属ボディエルボタイプASB-DM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

ステンレス仕様目盛付スピードコントローラ AS-FSG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・ステンレスタイプ
    ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
     目盛窓により数値管理が可能
    ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
    ・流量の再現性が向上
    ・チューブの抜き差し向上
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
AS12□1FSG〜42□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
AS13□1FSG〜43□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~1/2''

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
     狭小スペースでの流量調整が可能
     六角レンチによる取付作業性の向上
    ・最低使用圧力 0.05MPa
    ・簡単プッシュロック式
    ・流量の再現性と操作性向上
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
  • ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプJAS検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプJASM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8
φ3.2,φ4,φ6φ1/8'',φ5/32'',φ1/4''

FR2層チューブ TRB

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
シリーズチューブ外径使用流体
TRBφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気・水

ソフトナイロンチューブ TS

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TS・TISAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

Go Top