WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に435件のヒットがありました。


ステンレスシリンダ/無調整エアクッションタイプ HF2A-CG5

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・食品製造業界向機器
    ・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
    ・水滴飛散環境下で耐久性4倍
    ・無調整エアクッション
    ・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
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
シリーズ形式チューブ内径(mm)
HF2A-CG5エアクッション20、25、32、40

チューブ (フッ素樹脂/クリーン) HF2-/HF2A準拠/HF2B準拠

食品製造業界向機器 » 管継手&チューブ
シリーズ型式仕様
フッ素樹脂チューブTL/TIL HF2B準拠※
フッ素樹脂チューブ(PFA)TLM/TILMHF2B準拠※
FEPチューブ(フッ素樹脂)TH/TIH HF2B準拠※
軟質フッ素樹脂チューブ(変性PTFE)TD/TIDHF2B準拠※
ポリオレフィンチューブTPHHF2B準拠※
ソフトポリオレフィンチューブTPSHF2B準拠※

チューブ HF2-/HF2A準拠/HF2B準拠

食品製造業界向機器 » 管継手&チューブ
シリーズ型式仕様
FDA(米国食品医薬品局)適合(EU)No10/2011適合 ポリウレタンチューブTU-X214HF2B準拠※

チューブ HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 管継手&チューブ
シリーズ型式仕様
ナイロンチューブT/TIAHF1B準拠※
ソフトナイロンチューブTS/TISAHF1B準拠※
ポリウレタンチューブTU/TIUBHF1B準拠※
ソフトポリウレタンチューブTUSHF1B準拠※
ハードポリウレタンチューブTUHHF1B準拠※
耐摩耗チューブTUZ/TIUZBHF1B準拠※
ポリウレタンコイルチューブTCUHF1B準拠※
ポリウレタンフラットチューブTFUHF1B準拠※

ワンタッチ管継手付 ステンレスタイプ絞り弁 インラインタイプ HF2B-ASG-□TV

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
    ・使用流体:空気、水、N2
    ・食品製造業界向機器 HF2B- Series
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
  • ワンタッチ管継手付 ステンレスタイプ絞り弁 インラインタイプ HF2B-ASG-□TV
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    絞り弁 インラインタイプ ステンレス仕様HF2B-ASG-□TV検索結果を表示
タイプシリーズ適用チューブ外径 ミリサイズ適用チューブ外径 インチサイズ
絞り弁 インラインタイプ ステンレス仕様HF2B-ASG-□TVø4~ø12ø5/32"~ ø1/2"

高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s
    ・ 最大作動頻度:15Hz
    ・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
    ・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
    ・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
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
  • 高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    シリンダCM2-X3423検索結果を表示
    薄形シリンダCQ2-X3423検索結果を表示
型式シリーズ最大ピストン速度最大作動頻度チューブ内径 (mm)
シリンダCM2-X34232500mm/s12Hz
(25ストローク時)
20, 25, 32
薄形シリンダCQ2-X34232500mm/s15Hz
(5ストローク時)
20, 25, 32

ピンクランプシリンダ 横型コンパクトタイプ C(L)KQ32-X3445

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・横型コンパクトタイプ
    ・小型:全長 94mm短縮(183mm→89mm)
    ・軽量:質量 38%減(900g→560g)
     ※既存製品 CKQG32-X2081:LOWタイプ/ロックなしと比較
    ・非常停止時にワークの落下を防止するロック機構付を設定
    ・クランプアーム位置とポート位置の選択可能
    ・2方向から取付が可能
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
横型コンパクトタイプ
ロックなし
CKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32
横型コンパクトタイプ
ロック付
CLKQ32-X3445丸型
ダイヤ型
32

寿命向上シリンダ C55-XB24

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・新技術により耐久性4倍以上
    ・メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ISOシリンダ C55 Series)と仕様、外形寸法は同一
    ・ISO規格(21287)準拠
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上C55-XB24複動片ロッド20, 25, 32, 40

バイオマスチューブ TU/TS/T-X309

管継手&チューブ » チューブ
    ・カーボンニュートラルに適したチューブ
    ・CO2削減量最大18.7kg
     注)ソフトナイロンチューブ TS(チューブ外径:12mm、
       チューブ内径:9mm) 100mタバ巻との比較
    ・化石燃料である石油由来原料の削減により
     脱炭素化・温室効果ガスの削減に貢献

    バイオマスチューブとは
    ヒマの種子など植物由来のバイオ原料から生産したチューブ
シリーズ材質チューブ外径
ミリサイズ
使用流体バイオマス度
TU-X309ポリウレタンφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青空気、水45%
TS-X309ソフトナイロンφ4,φ6,φ8,φ10,φ12空気50%
T-X309ナイロンφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白空気70%

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
     ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
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
  • ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプ
    ステンレス仕様
    ASG1002〜ASG4002検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレス仕様
ASG1002〜ASG4002-φ4~φ12φ5/32”〜φ1/2”

Go Top