WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に12件のヒットがありました。


逆流機能付フィルタレギュレータ  AW□K-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
    ・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 逆流機能付フィルタレギュレータ  AW□K-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW20K~60K-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
5

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・作業性向上
     エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
    ・省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
    ・メンテナンススペース削減 最大46%減
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y100-A
     ブラケット付スペーサ:Y100T-A

    ※AC20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AC20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AC10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC10-A検索結果を表示
    AC10A-A検索結果を表示
    AC10B-A検索結果を表示
組合せ構成機器シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC10-AM50.05~0.7
0.02~0.2
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC10A-AM50.05~0.7
0.02~0.2
エアフィルタ・レギュレータAC10B-AM50.05~0.7
0.02~0.2

Go Top