WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に12件のヒットがありました。


モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・フラットで一体感のあるデザイン
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・工具不要
     エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y200-D、Y300-D、Y400-D
     ブラケット付スペーサ:Y200T-D、Y300T-D、Y400T-D
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC20~60-D検索結果を表示
    AC20A~60A-D検索結果を表示
    AC20B~60B-D検索結果を表示
    AC20C~40C-D検索結果を表示
    AC20D~40D-D検索結果を表示
名称シリーズ管接続口径
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC20A~60A-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・レギュレータAC20B~60B-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-D1/8,1/4,3/8,1/2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-D1/8,1/4,3/8,1/2

真空エジェクタ ZH

真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・小型・軽量
     全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
     ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
     質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
     容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
    ・4種類の取付方法
     直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
    ・サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
ボディ形式シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
直接配管形ZH05DSA0.56132〜13
直接配管形ZH07DSA0.712272〜20
直接配管形ZH10DSA1.026522〜32
直接配管形ZH13DSA1.340882〜50
直接配管形ZH15DSA1.5581172〜100
直接配管形ZH18DSA1.8761652〜125
直接配管形ZH20DSA2.0902012〜150
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH05B□A0.56132〜13
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH07B□A0.712272〜20
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH10B□A1.026522〜32
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH13B□A1.340882〜50
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH15B□A1.5581172〜100
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH18B□A1.8761652〜125
ボックス形
(サイレンサ内蔵)
ZH20B□A2.0902012〜150

ISOシリンダ C85
エアシリンダ C75 

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
    ・ISO規格(6432)準拠 (C85)
    ・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
     シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します。
    ・オートスイッチ位置微調整が容易
    ・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
    ・オートスイッチ付
     C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
     C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C85複動両ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C85単動片ロッド8,10,12,16,20,25
ロッド回り止め形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
ロッド回り止め形C85単動片ロッド8,10,12,16,20,25
ダイレクトマウント形C85複動片ロッド8,10,12,16,20,25
標準形C75複動片ロッド32,40
標準形C75複動両ロッド32,40
標準形C75単動片ロッド32,40
ロッド回り止め形C75複動片ロッド32,40
ロッド回り止め形C75単動片ロッド32,40
ダイレクトマウント形C75複動片ロッド32,40

バキュームフロー ステンレス仕様 ZH□-□-X341

真空用機器 » バキュームフロー
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能。
    ・供給空気量の4倍のブロー流量。
    ・供給空気量の3倍のバキューム流量。
    ・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能。
    ・メンテナンスフリー。
    ・取付ブラケットも用意。
    ・用途例
     ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
     バキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

レギュレータ AR-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・選べる圧力計
     角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ・互換性を確保
     AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • レギュレータ AR-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
    ・電圧入力、電流入力に対応。
    ・応答時間1ms
    ・省スペース、縦横密着設置可能。
    ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。

    ※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
     PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲
PSE300-101~101kPa
10~-101kPa
-10~100kPa
-0.1~1MPa
-50~500kPa
-0.2~2kPa

逆流機能付レギュレータ AR□K-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・選べる圧力計
     角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
    ・互換性を確保
     AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 逆流機能付レギュレータ AR□K-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AR20K~60K-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2

インラインタイプ AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付
    ・インデックスプレート付。
    ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • インラインタイプ AS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプAS1002F~AS4002F検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAS1002F~AS4002F-φ2~φ12φ1/8''~φ1/2''

フィルタレギュレータ AW-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • フィルタレギュレータ AW-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW20~60-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW20~60-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
5

Go Top