キーワード検索に12件のヒットがありました。
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSMA/FSCA
駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ-
・分解能向上により微調整が可能!
1~50mm/s:AS-FSMA Series
50~150mm/s:AS-FSCA Series
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・視認性向上
360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
目盛付スピードコントローラ エルボ、ユニバーサルタイプ | AS-FSMA AS-FSCA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8,1/4 | φ2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
目盛付スピードコントローラ インラインタイプ | AS□2-FSMA AS□2-FSCA | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |
ハンドレバーバルブ VHL
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁-
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
・質量最大45%軽量化
※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合
・占有面積58%削減
VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
パネルマウント取付の場合
※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合
・流量73%UP
※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))
・3種類の操作方式
名称 | シリーズ | 操作方式 | 接続口径 |
---|---|---|---|
ハンドレバーバルブ | VHL | スプリングリターン ディテント ディテント式ダブルアクション | 1/4 |
ステンレスシリーズインラインタイプ AS-FG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
-
・ステンレスタイプ
・さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大
・流量の再現性が向上
・軽量化:質量約27%Down
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ ステンレス仕様 | AS2002FG~AS4002FG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-FM/FC
駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ-
・領域の分解能向上により、微調整が可能!
1~50mm/s:AS-FM Series
50~150mm/s:AS-FC Series
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
プッシュロック式 ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS-FM AS-FC | M5,10-32UNF 1/8,1/4 | φ2~φ6 φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ1/4'' φ1/8''~φ3/8'' |
プッシュロック式 ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□2-FM AS□2-FC | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |
目盛付スピードコントローラ エルボ、ユニバーサルタイプ | AS-FSM AS-FSC | M5,10-32UNF 1/8,1/4 | φ2~φ6 φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ1/4'' φ1/8''~φ3/8'' |
目盛付スピードコントローラ インラインタイプ | AS□2-FSM AS□2-FSC | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |
レギュレータ AR-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ

-
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
・電圧入力、電流入力に対応。
・応答時間1ms
・省スペース、縦横密着設置可能。
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |
逆流機能付レギュレータ AR□K-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » レギュレータ
-
・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
・互換性を確保
AR(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・最大4つの流量センサが接続可能!
・測定値を見ながら設定が可能
・集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
・積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
・異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
シリーズ | 適用フロースイッチ |
---|---|
PFG200 | PF2A、PF3W-Z、PF3W、PF2D |
インラインタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減
・さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大
・流量の再現性が向上
・軽量化:質量約27%Down
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AS1002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大5.4mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・パネルマウント取付追加
工具不要、設置工数削減
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AS1002FS-□A~AS4002FS-□A | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |