キーワード検索に141件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
3ポートソレノイドバルブ VQ100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・高速で安定した応答性。
・銅系不可仕様。
・豊富な電気結線方式。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 (2→1) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (2→1) b | 流量特性 2→3 (2→1) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|
VQ100 | 標準 大流量 | 0.083 0.14 | 0.28 0.25 | 0.021 0.036 | 1.0 0.5 (低ワットタイプ) | -100kPa |
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VG342
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・低消費電力
・無給油で使用可能
・真空や低圧での使用可能
・N.C./N.O.外部パイロットの変更ができます。
・セレクタ弁、デバイダ弁として使用可能(外部パイロット式)
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VG342 | 38 | 0.32 | 9.8 | 4(標準) 1.8(低消費電力形) 1.8(長期通電形) | -101.2kPa |
真空パッド/滑り止め付 ZP3M
真空用機器 » 真空パッド-
・滑り止め付長円ベロウ形追加 [New]
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径ø100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3M-R | ボウル形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-RB | ボウルベロウ形 | φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 |
ZP3M-W | 滑り止め付長円平形 | 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100 |
ZP3M-WB | 滑り止め付長円ベロウ形 | 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110 |
チェック弁/バキュームジェネレータ/フロースイッチ AP/AZ 一般ガス用/AK
プロセスガス用機器 AP Tech » プロセスガス用機器ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン

-
[チェック弁]
・背圧による流体の逆流を防止。
・内部可動部品はOリングのみのシンプル構造。
・スプリングレス構造により振動、チャタリング等によるパーティクルの発生、下流側の圧力変動を抑制。
[バキュームジェネレータ]
・真空発生機器。
・ガスボンベ交換時、配管中に残った不要なガスの排出用途に対応。
[フロースイッチ]
・配管の破断等による過剰流量の検出。
シリーズ | 名称 | ボディ材質 |
---|---|---|
AP | チェック弁 | SUS316Lダブルメルト |
AP | バキュームジェネレータ | SUS316Lダブルメルト |
AP | フロースイッチ | SUS316Lダブルメルト |
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残圧用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |
マグネットグリッパ MHM-X6400
真空用機器 » 特殊パッドアーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
-
・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
・エア遮断時もワーク保持が可能
・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
シリーズ | 保持力 (ワーク厚0.6mm時) |
---|---|
MHM-32D1-X6400 | 80N |
MHM-32D2-X6400 | 50N |
MHM-32D3-X6400 | 30N |
小型真空ユニット ZB
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステムIO-Link対応機器 » 真空マニホールド

-
・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
・小型・軽量:46g
・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
・IO-Link対応
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) | 真空ポンプシステムシリーズ |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能。
外部への排気もなし。
・高速で安定した応答性。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQD1000 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | φ25 | 2.0 |
大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
・N.C./N.O.の切換が容易。
※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP3145はVG342を選定願います。
シリーズ | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消費 電力 (W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
VP3165 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
VP3185 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |