WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に4件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


バキュームフロー ZHV

真空用機器 » バキュームフロー
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・圧縮空気の供給でブロー&バキュームが可能。
     ブロー:最大11,000L/min(ANR)※1
     バキューム:最大8,000L/min(ANR)※1
     ※1 供給圧力:0.5MPa時、ZHV40の値
    ・ノズル位置の調整によりブロー/バキューム流量の調整が可能!
    ・供給空気量の3倍以上のバキューム流量
    ・供給空気量の4倍以上のブロー流量
    ・質量:最大50%削減(209g←417g)※2
     ※2 ZHV20、従来品(ZH20-X185)との比較
    ・容積:最大50%削減(17,000mm3←34,000mm3※3
     ※3 ZHV10、従来品(ZH10-X185)との比較
    ・従来品(ZH-X185)と本体取付、ポート接続方法、流体通過径を互換
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
  • バキュームフロー ZHV
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZHV10検索結果を表示
    ZHV20検索結果を表示
    ZHV30検索結果を表示
    ZHV40検索結果を表示
シリーズ真空圧力
(kPa)
吸込流量
L/min(ANR)
吐出流量
L/min(ANR)
空気消費量
L/min(ANR)
流体通過径
ZHV10-6520670180ø13
ZHV20-619752360380ø21.6
ZHV30-645905310710ø30
ZHV40-6527068201330ø42

ブロー用ノズル KN

エアブロー用機器 » エアブロー用機器
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
  • ブロー用ノズル KN
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    KNくい込み管継手付ノズル
    KNおねじ付ノズル
    KNC流量調整機能付ノズル
    KNL銅管ロングノズル
    VMG銅管ロングノズルセット検索結果を表示
    KN-Q□Aワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)
    KN-Q□ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ)
    KNKくい込み管継手付首振りノズル
    KNKおねじ付首振りノズル
    KNH高効率ノズル
    KNSくい込み管継手付低騒音ノズル
    KNSおねじ付低騒音ノズル
    KNP標準測定子
    KNP先細測定子
    P5670129-□ノズルカバー
    KN-R03-400-X1484ブロワー用ノズル(オーダーメイド )
    KN-06-150-X1567ベンダーチューブ(オーダーメイド )
    KNステンレス製ノズル(オーダーメイド )
    ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249バキュームフロー
シリーズ種類ノズル径
KNくい込み管継手付ノズルφ1~φ6
KNおねじ付ノズルφ1~φ8
KNC流量調整機能付ノズルφ2.6
KNL銅管ロングノズルφ1.5~φ3
VMG銅管ロングノズルセットφ1.5~φ3.5
KN-Q□Aワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)φ1~φ3
KN-Q□ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ)φ1~φ3
KNKくい込み管継手付首振りノズルφ4,φ6
KNKおねじ付首振りノズルφ4,φ6
KNH高効率ノズルφ1~φ2
KNSくい込み管継手付低騒音ノズルφ0.75×4~φ1×4
KNSおねじ付低騒音ノズルφ0.75×4~φ1.1×8
KNP標準測定子φ2.5
KNP先細測定子φ0.7
P5670129-□ノズルカバーカタログをご確認ください。
KN-R03-400-X1484ブロワー用ノズル(オーダーメイド )4×11(ノズル口径寸法)
KN-06-150-X1567ベンダーチューブ(オーダーメイド )φ1.5
KNステンレス製ノズル(オーダーメイド )カタログをご確認ください。
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249バキュームフローカタログをご確認ください。

バキュームフロー ステンレス仕様 ZH□-□-X341

真空用機器 » バキュームフロー
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能。
    ・供給空気量の4倍のブロー流量。
    ・供給空気量の3倍のバキューム流量。
    ・大きな通過径で切屑、ごみ等の吸込みが可能。
    ・メンテナンスフリー。
    ・取付ブラケットも用意。
    ・用途例
     ブロー:水滴の飛散、切粉の吹飛ばし
     バキューム:半田煙の吸煙、ペレット・粉体等の材料搬送
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
バキュームフロー ZH-X226/-X249/-X338

真空用機器 » バキュームフロー
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
    ・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
     ブロー:最大1,550L/min(ANR)
     バキューム:最大880L/min(ANR)
    ・用途例
     吸着搬送、クーラントブローにより切粉飛ばし、水滴の除去
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
シリーズ吸込流量
[L/min(ANR)]
吐出流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZH-X226405700297
ZH-X3388801,550570
ZH-X2498201,160340

Go Top