キーワード検索に16件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
駆動制御機器・管継手 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 駆動制御機器/管継手
-
※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
する材質は使用していません。
詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
・ステンレススピードコントローラ/AS-FGはこちら
・ステンレスシリーズインラインタイプ/AS-FGはこちら
・目盛付スピードコントローラ/AS-FSGはこちら
・クリーンスピードコントローラ/AS-FPGはこちら
・ワンタッチ管継手/KQはこちら(25A-対応はねじ無し製品のみです。)
・ステンレス管継手/KGはこちら
・ステンレス管継手/KPGはこちら
・スステンレス管継手/KQG2はこちら
・ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズKQ2-Gはこちら
・ステンレス管継手/KFG2はこちら
・ステンレス管継手/MSはこちら
・Sカプラーステンレスタイプ/KKAはこちら
シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
スピードコントローラ | AS-FG | ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FSG | 目盛付ステンレス仕様 |
スピードコントローラ | AS-FPG | クリーン・ステンレス仕様 |
クイックエキゾーストバルブ | 25A-AQ240F/340F | |
チェックバルブ | 25A-AKH | ワンタッチ管継手付 |
ロータリワンタッチ管継手 | 25A-KX | 高速タイプ |
ワンタッチ管継手 | KQ2-G | ステンレスシリーズ |
ワンタッチ管継手 | KQ2※ | 接続ねじなし製品のみ |
ワンタッチ管継手 | KPG | クリーンワンタッチ管継手 |
ワンタッチ管継手 | KQG2 | SUS316ワンタッチ管継手 |
ステンレス管継手 | KFG2 | SUS316インサート管継手 |
ステンレス管継手 | MS | ミニチュア管継手/SUS316 |
角形マルチコネクタ | 25A-KDM | 角形マルチコネクタ |
カプラー | KKA | Sカプラ−ステンレスタイプ |
5.0MPa(高圧)パイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
-
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
シリーズ | 機種 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VCH41 | 2ポート弁 N.C. | G3/4,1 | φ16 |
VCH42 | 2ポート弁 N.O. | G3/4,1 | φ17.5 |
VCH410 | 3ポート弁 | G1/2~1 | φ18 |
VCHC40 | チェック弁 | G3/4,1 | φ16 |
絞り弁 AS-X214/AS-X21
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 絞り弁
-
・絞り弁(チェック弁なし):-X214
・ノングリース(シール剤フッ素コーティング)+
絞り弁(チェックなし):-X21
・本製品はスピードコントローラのチェック弁なしの仕様です。
外形寸法、仕様等は各スピードコントローラに準じます。
※詳細はバリエーションをご参照ください。
パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
パイロットチェック弁付 スピードコントローラ | ASP | 1/8~1/2 | φ6~φ12 | φ1/4''~φ1/2'' |
高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器流体制御用機器 » クーラント用バルブ
-
・最高使用圧力:15MPa
・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
レーザ溶接による結合でゆるみなし
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 |
---|---|---|---|
高圧クーラント | AK-DPY00025 | Rc3/8 | 15MPa |
高圧クーラント | AK-DPY00026 | Rc1/2 | 15MPa |
定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ) » 定量吐出ポンプ-
・1ショット当たり5μLからの定量の液体を
安定吐出する、小型ソレノイド式ダイヤフラムポンプ
・吐出量の調整が可能
・吐出量安定性:繰返し精度±1%※
※5~15μL時±2%、当社測定条件による
・シャットオフ機能
・自吸式で呼び水不要
シリーズ | 接続方式 | 接液部材質 ボディ | 接液部材質 ダイヤフラム/チェック弁 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
LSP | 直接配管形 ベース配管形 | PEEK PP | EPDM FKM | 水 脱イオン水(純水) 希釈液 洗浄液 |
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器-
・残圧排気機能付
安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません。
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
残圧排気機能付 パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32",φ1/4",φ5/16" |
残圧排気機能付 パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□E | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - |
残圧排気機能なし パイロットチェック弁 横形タイプ | AKP-□B□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (R, NPT, G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | φ5/32",φ1/4",φ5/16" |
残圧排気機能なし パイロットチェック弁 縦形タイプ | AKP-□A□ | M5×0.8, 10-32UNF 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (G) | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 | - |
チェック弁/バキュームジェネレータ/フロースイッチ AP/AZ 一般ガス用/AK
プロセスガス用機器 AP Tech » プロセスガス用機器ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器
半導体業界向機器 » N2ガス/エア供給ライン

-
[チェック弁]
・背圧による流体の逆流を防止。
・内部可動部品はOリングのみのシンプル構造。
・スプリングレス構造により振動、チャタリング等によるパーティクルの発生、下流側の圧力変動を抑制。
[バキュームジェネレータ]
・真空発生機器。
・ガスボンベ交換時、配管中に残った不要なガスの排出用途に対応。
[フロースイッチ]
・配管の破断等による過剰流量の検出。
シリーズ | 名称 | ボディ材質 |
---|---|---|
AP | チェック弁 | SUS316Lダブルメルト |
AP | バキュームジェネレータ | SUS316Lダブルメルト |
AP | フロースイッチ | SUS316Lダブルメルト |
3ポート残圧排気弁 VP546E/746E
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・流量特性 C[dm3/ (s·bar)]
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP546E | AC30-D |
VP746E | AC40-D |