キーワード検索に0件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
薄形シリンダ CDQ2-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1368〜P1387) 特定開発品情報 アーク溶接工程向機器紹介 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロングストローク | CDQ2-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
耐横荷重形 | CDQ2□S-Z-XC88/XC89 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
オートスイッチ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 検出スイッチ/オートスイッチシリーズ | 型式 |
---|---|
無接点オートスイッチ | D-M9□□-900 |
無接点オートスイッチ | D-F8□-900 |
無接点オートスイッチ | D-Y59□, Y69□, Y7□□-900 |
無接点オートスイッチ | D-G59, G5P, K59-900 |
無接点オートスイッチ | D-F79, F7P, J79-900 |
無接点オートスイッチ | D-F7□V-900 |
有接点オートスイッチ | D-A93L, A90L-900 |
有接点オートスイッチ | D-Z80-900 |
有接点オートスイッチ | D-E73A, E76A, E80A |
エアチャック 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » ロータリアクチュエータ/エアチャックシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2 | コンパクトタイプ・標準型 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X6900 (A, B) | コンパクトタイプ・横取付面位置決めピン付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-JMHZ2-X7460 | コンパクトタイプ・オートスイッチ横方向取付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZ2 | 標準形 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2 | ロングストロークタイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZJ2-X6100 | ダストカバー付タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHZL2-X5955 | ロングストローク・ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHF2 | 薄形タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHL2 | 幅広タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHS□ | 3爪タイプ、4爪タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHSJ3 | 3爪タイプ、ダストカバー付 |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHY2 | 180º開閉タイプ |
平行開閉形エアチャック | 25A-MHW2 | 180º開閉形ギヤ式 |
ロータリアクチュエータ 11-CRA1-Z
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 ロータリアクチュエータ共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 ロータリアクチュエータバリエーション/機種選定 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|
11-CRA1-Z | シングル | 30,50 | 90°,100°,180°,190° |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CM2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック形 | 10-/11-/21-/22-CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ケース付サクションフィルタ FH99
油圧機器 » 油圧用機器
-
・小形・軽量 カバー・ケース材質:アルミ鋳物。
・ポンプのキャビテーションを防止。
・エレメントの保守が簡単。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FH99 | INLET:1B~4B | 20~900 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |