WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に364件のヒットがありました。


スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
    ・圧入など外力の加わる作業に最適。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
    ・円筒形ワークの把持。
    ・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
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
  • スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    複動形MHS3検索結果を表示
    単動形MHS3-X84
    ダストカバータイプMHSJ3検索結果を表示
    スルーホールタイプMHSH3検索結果を表示
    ダストカバー+スルーホールタイプMHSHJ検索結果を表示
    ロングストロークMHSL3検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
複動形MHS316,20,25,32,40,50,63,80,100,125
単動形MHS3-X8416,20,25,32,40,50,63
ダストカバータイプMHSJ316,20,25,32,40,50,63,80
スルーホールタイプMHSH316,20,25,32,40,50,63,80
ダストカバー+スルーホールタイプMHSHJ16,20,25,32,40,50,63,80
ロングストロークMHSL316,20,25,32,40,50,63,80,100,125

薄形シリンダ/省エアタイプ CDQ2B-X3150

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・外形寸法、取付寸法は既存製品CDQ2シリーズと同一
     ※取付支持は通し穴タイプのみ
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3150複動片ロッド32,40,50

ガイドテーブル 10-MGF

クリーン/低発塵 » エアシリンダ

    クリーンシリーズ


    ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ
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
シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
10-MGF複動40,63,100

耐環境3爪エアチャック MHS3-X6708□

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・水滴、粉塵環境に対応
     耐久性10倍以上(水滴飛散環境において標準品との比較)
    ・用途(環境)に応じてスクレーパ、ルブリテーナの選択可能
    ・アタッチメント位置の再現性向上
    ・無接点オートスイッチ取付可能
     適用オートスイッチD-M9□型
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
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
耐環境MHS3-X6708□32,63

薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3205

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅:13%短縮、高さ:11%短縮、全長:11%短縮
     ※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3205複動片ロッド32,40,50

協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
    ・3種類のツールチェンジャの選択が可能
     簡単な操作でツール交換が容易
     クランプタイプ(マニュアル式)、ワンプッシュタイプ
    (マニュアル式)[New]、オートタイプ [New]、ツールホルダ [New]
    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・空気消費量を最大80%削減
    ・一時的なワーク落下防止が可能
    ・円筒形ワークの軸方向把持に最適
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
  • 協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHS3検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ  RMHS3
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHS3検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHS331181308

デュアルロッドシリンダ 11-/12-/21-/22-CXSJ

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
種類シリーズ軸受種類チューブ内径 (mm)
コンパクト11-/22-CXSJMすべり軸受6,10
コンパクト11-/12-/21-/22-CXSJLボールブッシュ軸受6,10

薄形シリンダ・省エアタイプ/多角形ピストン長方形タイプ CDQ2B-X3206

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・排気リターン回路内蔵と多角形ピストン
     採用により省エア・小型化を実現
    ・空気消費量:最大46%削減
    ・押出し側エアを引込み側へ供給しエアの再利用
     (排気リターン回路内蔵)
    ・配管するだけで省エアが可能
    ・小型(多角形ピストンを採用)
     幅:27%短縮、全長:7%短縮
     ※CDQ2、ø32, 10ストロークと比較
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CDQ2B-X3206複動片ロッド32,40,50

Go Top