キーワード検索に364件のヒットがありました。
耐熱・耐寒 オーダーメイド仕様 -XB6, XB7, XB14, XC5
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ型式 | オーダーメイド内容 |
---|---|
-XB6 | 耐熱シリンダ(-10~150℃) |
-XB7 | 耐寒シリンダ(-40~70℃) |
-XB14 | 耐熱オートスイッチ付シリンダ |
-XC5 | 耐熱シリンダ(-10~110℃) |
寿命向上シリンダ CQ2-XB24
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(薄形シリンダ CQ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CQ2-XB24 | 複動片ロッド | 12,16,20,25,32,40 |
エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エアスライドテーブル 13-/22-MXQ
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
安全上のご注意 適用オートスイッチ一覧 特長/基本仕様/クリーン共通注意事項 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法(P1386〜P1405) グリーン対応(RoHS)
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 13-/22-MXQ | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
対称形 | 13-/22-MXQ□L | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
-
・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:MHM-X7400A-DTP
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-X7400A-DTP MHM-X7400A-HC10DT MHM-X7400A-HC10 | 160(2) 200(6) |
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHR3 | 呼び10,15 |
MDHR3 | 呼び10,15 |
マイクロクランプシリンダ CKZM16-X2800/X2900
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・小型 幅20mm、軽量 質量250g
・最大クランプ力 200N、最大保持力 300N
・フラットなクランプ特性
ワーク厚さ3.5mmまでは一定のクランプ力を出力
・ユニット化による設計・組立工数削減
クランプシリンダにアームアセンブリ、取付アセンブリを追加
シリーズ | 作動方式 | アーム開度 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZM16-X2800 ベースタイプ | 複動 | 68º | 16 |
CKZM16-X2900 タンデムタイプ | 複動 | 68º | 16 |
ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | MLGPM-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MLGPL-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |